Unità completa di relè a innesto【5 Pezzi per confezione】

Unità completa di relè a innesto

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LZS:PT3A5L24
LZS:PT3A5S15
LZS:PT3A5T30
LZS:PT5A5L24
LZS:PT5A5R24
LZS:PT5A5S15
LZS:PT5A5T30
LZS:PT5B5L24
LZS:PT5B5R24
LZS:PT5B5S15
LZS:PT5B5T30
LZS:PT5D5L24
LZS:PT5D5R24
LZS:PT5D5S15
LZS:PT5D5T30
LZS:RT3A4L24
LZS:RT3A4S15
LZS:RT3A4T30
LZS:RT3B4T30
LZS:RT4A4L24
LZS:RT4A4S15
LZS:RT4B4L24
LZS:RT4B4S15
LZS:RT4B4T30
LZS:RT4D4R24
LZS:RT4D4S15
LZS:RT4D4T30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Vita elettrica Tensione di esercizio Tensione di esercizio max Misura prodotto (profondità)
(mm)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Durata Tipo di contatto Attacco (componenti) Tipo di montaggio (relè)

125.27 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni 18000024 V DC24 V DC747228300000003 scambiVitiInserimento a pressione

136.17 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 13 giorni 180000--747228200000003 scambiViti-

119.83 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 13 giorni 180000--747228200000003 scambiViti-

105.31 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 13 giorni 25000024 V DC24 V DC747228300000004 scambiVitiInserimento a pressione

114.37 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 13 giorni 250000--747228200000004 scambiViti-

136.17 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 13 giorni 250000--747228200000004 scambiViti-

114.37 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 13 giorni 250000230 V AC230 V AC747228200000004 scambiVitiInserimento a pressione

125.27 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 13 giorni 25000024 V DC24 V DC777928300000004 scambiVitiInserimento a pressione

114.37 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 13 giorni 250000--777928200000004 scambiViti-

136.17 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 13 giorni 250000--777928200000004 scambiViti-

119.83 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 13 giorni 250000230 V AC230 V AC777928200000004 scambiVitiInserimento a pressione

136.17 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 13 giorni 25000024 V DC24 V DC987928300000004 scambiConnettore caricato a mollaInserimento a pressione

125.27 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 13 giorni 250000--987928200000004 scambiConnettore caricato a molla-

147.05 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 13 giorni 250000--987928200000004 scambiConnettore caricato a molla-

130.71 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 13 giorni 250000--987928200000004 scambiConnettore caricato a molla-

136.17 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni 100000024 V DC24 V DC787115.5300000001 scambioVitiInserimento a pressione

158.49 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 13 giorni 600000--787115.5100000001 scambioViti-

158.49 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni 600000--787115.5100000001 scambioViti-

158.49 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni 600000--777115.5100000001 scambioViti-

141.61 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni 10000024 V DC24 V DC787115.5300000002 scambiVitiInserimento a pressione

158.49 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni 80000--787115.550000002 scambiViti-

141.61 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni 10000024 V DC24 V DC777115.5300000002 scambiVitiInserimento a pressione

136.17 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni 80000--777115.550000002 scambiViti-

136.17 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni 80000230 V AC230 V AC777115.550000002 scambiVitiInserimento a pressione

141.61 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 13 giorni 80000--987115.550000002 scambiConnettore caricato a molla-

147.05 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 13 giorni 80000--987115.550000002 scambiConnettore caricato a molla-

136.17 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 13 giorni 80000--987115.550000002 scambiConnettore caricato a molla-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura min(°C) -40 Temperatura max(°C) +70 Quantità(pz.) 5
IP nominale IP20 Materiale contatto AgNi 90/10

Supporto tecnico