Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Vita elettrica | Tempo di caduta (ms) | Tempo di risposta (ms) | Tensione di commutazione (max) | Temperatura min (°C) | Temperatura max (°C) | Misura prodotto (profondità) (mm) | Quantità (pz.) | IP nominale | Materiale contatto | Durata | Tipo di contatto | Attacco (componenti) | Tipo di montaggio (relè) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218.63 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 13 giorni | 100000 | 14 | 12 | - | -25 | +60 | 72.5 | 5 | IP20 | AgSnO2 | 10000000 | 1 scambio | Viti | - | |
153.03 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 12 giorni | 100000 | 17 | 6 | - | -25 | +60 | 72.5 | 1 | IP20 | AgSnO2 | 10000000 | 1 scambio | Viti | - | |
185.83 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 13 giorni | 100000 | 19 | 8 | - | -25 | +60 | 72.5 | 1 | IP20 | AgSnO2 | 10000000 | 1 scambio | Viti | - | |
202.21 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 100000 | 14 | 12 | - | -25 | +60 | 72.5 | 1 | IP20 | AgSnO2 | 10000000 | 1 scambio | Connettore caricato a molla | - | |
180.36 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 12 giorni | 100000 | 14 | 12 | - | -25 | +60 | 72.5 | 1 | IP20 | AgSnO2 | 10000000 | 1 scambio | Connettore caricato a molla | - | |
153.03 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 12 giorni | 100000 | 17 | 6 | - | -25 | +60 | 72.5 | 1 | IP20 | AgSnO2 | 10000000 | 1 scambio | Connettore caricato a molla | - | |
185.83 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 12 giorni | 100000 | 19 | 8 | - | -25 | +60 | 72.5 | 1 | IP20 | AgSnO2 | 10000000 | 1 scambio | Connettore caricato a molla | - | |
125.27 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 12 giorni | 100000 | 10 | 5 | - | -40 | +70 | 72.5 | 1 | IP20 | AgSnO2 | 10000000 | 1 scambio | Connettore caricato a molla | - | |
147.05 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 13 giorni | 100000 | 11 | 6 | - | -40 | +70 | 72.5 | 1 | IP20 | AgSnO2 | 10000000 | 1 scambio | Connettore caricato a molla | - | |
285.72 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 13 giorni | - | 2 | 0.3 | 60 V DC | -25 | +60 | 72.5 | 1 | IP20 | - | - | 1 attuatore | Connettore caricato a molla | - | ||
240.48 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 12 giorni | - | 0.3 | 0.2 | 30 V DC | -25 | +60 | 72.5 | 1 | IP20 | - | - | 1 attuatore | Viti | - | |
322.48 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 12 giorni | - | 2 | 0.3 | 60 V DC | -25 | +60 | 72.5 | 1 | IP20 | - | - | 1 attuatore | Viti | - | |
245.95 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 13 giorni | - | 0.3 | 0.2 | 30 V DC | -25 | +60 | 72.5 | 1 | IP20 | - | - | 1 attuatore | Connettore caricato a molla | - | |
326.84 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 13 giorni | - | 2 | 0.3 | 60 V DC | -25 | +60 | 72.5 | 1 | IP20 | - | - | 1 attuatore | Connettore caricato a molla | - | |
453.65 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 12 giorni | - | 9 | 10 | 264 V AC | -25 | +60 | 72.5 | 1 | IP20 | - | - | 1 attuatore | Connettore caricato a molla | - | |
337.79 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 13 giorni | - | 10 | 2 | 30 V DC | -25 | +60 | 72.5 | 1 | IP20 | - | - | 1 attuatore | Viti | - | |
337.79 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 13 giorni | - | 10 | 2 | 30 V DC | -25 | +60 | 72.5 | 1 | IP20 | - | - | 1 attuatore | Connettore caricato a molla | - | |
333.41 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 13 giorni | - | 0.3 | 0.2 | 30 V DC | -25 | +60 | 72.5 | 1 | IP20 | - | - | 1 attuatore | Viti | - | |
315.92 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 13 giorni | - | 0.3 | 0.2 | 30 V DC | -25 | +60 | 72.5 | 1 | IP20 | - | - | 1 attuatore | Connettore caricato a molla | - | |
431.79 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 13 giorni | - | 0.3 | 0.2 | 30 V DC | -25 | +60 | 75 | 1 | IP20 | - | - | 1 attuatore | Connettore caricato a molla | - | |
130.71 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 12 giorni | 100000 | 14 | 12 | - | -25 | +60 | 76 | 1 | IP20 | AgSnO2 | 10000000 | 1 scambio | Viti | - | |
43.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 100000 | - | - | - | -25 | +60 | 76 | 1 | - | AgSnO2 | 10000000 | 1 scambio | Viti | A scatto | ||
213.16 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 12 giorni | 100000 | 17 | 6 | - | -25 | +60 | 76 | 1 | IP20 | AgSnO2 | 10000000 | 1 scambio | Viti | - | |
174.89 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 12 giorni | 100000 | 19 | 8 | - | -25 | +60 | 76 | 1 | IP20 | AgSnO2 | 10000000 | 1 scambio | Viti | - | |
207.68 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 12 giorni | 100000 | 19 | 8 | - | -25 | +60 | 76 | 1 | IP20 | AgSnO2 | 10000000 | 1 scambio | Viti | - | |
119.83 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 13 giorni | 100000 | 13 | 12 | - | -25 | +60 | 76 | 1 | IP20 | AgSnO2 | 10000000 | 1 scambio | Viti | - | |
136.17 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 12 giorni | 100000 | 13 | 12 | - | -25 | +60 | 76 | 1 | IP20 | AgSnO2 | 10000000 | 1 scambio | Viti | - | |
130.71 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 12 giorni | 100000 | 14 | 12 | - | -25 | +60 | 76 | 1 | IP20 | AgSnO2 | 10000000 | 1 scambio | Connettore caricato a molla | - | |
180.36 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 12 giorni | 100000 | 17 | 6 | - | -25 | +60 | 76 | 1 | IP20 | AgSnO2 | 10000000 | 1 scambio | Connettore caricato a molla | - | |
174.89 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 12 giorni | 100000 | 19 | 8 | - | -25 | +60 | 76 | 1 | IP20 | AgSnO2 | 10000000 | 1 scambio | Connettore caricato a molla | - |
Loading...
Misura prodotto (altezza)(mm) | 93 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 6.2 |
---|
Configura
Proprietà di base
Vita elettrica
Tempo di caduta(ms)
Tempo di risposta(ms)
Tensione di commutazione (max)
Temperatura min(°C)
Temperatura max(°C)
Misura prodotto (profondità)(mm)
Quantità(pz.)
IP nominale
Materiale contatto
Durata
Tipo di contatto
Attacco (componenti)
Tipo di montaggio (relè)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali