Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3NJ49122AA00 |
3NJ49122BA00 |
3NJ49122CA00 |
3RV29176A |
8WD44080XA |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo prodotto | Temperatura min. (°C) | Temperatura max. (°C) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (diam.) (mm) | Valutazione IP | Colore | Materiale | Tipo di montaggio (relè) | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.20 € | 1 | 9 giorni | Copertura | - | - | - | 633 | 50 | - | - | - | - | - | - | |||
40.72 € | 1 | 9 giorni | Copertura | - | - | - | 633 | 100 | - | - | - | - | - | - | |||
37.51 € | 1 | 9 giorni | Copertura | - | - | - | 299 | 50 | - | - | - | - | - | - | |||
967.43 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | Accessori per interruttori | -20 | +70 | - | - | - | - | - | - | - | Inserimento a pressione | - | |
13.44 € | 1 | 9 giorni | Terminale | -20 | +50 | 16 | - | 70 | 70 | IP65 | Nero | PC | - | Attacco a baionetta |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Tipo prodotto
Temperatura min.(°C)
Temperatura max.(°C)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Misura prodotto (diam.)(mm)
Valutazione IP
Colore
Materiale
Tipo di montaggio (relè)
Tipo (varie)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali