Codice articolo del costruttore: 6XV18613AN75
Marca: SIEMENS
Prezzo: 895.28 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Length: 75 m
Gamma di temperatura massima (installazione fissa): +75 °C
Gamma di temperatura massima (installazione mobile): +75 °C
Misura prodotto (larghezza): - mm
Diametro esterno: 7.2 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
6XV18613AN75
Codice componente
|
---|
6XV18613AN75 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Length (m) | Gamma di temperatura massima (installazione fissa) (°C) | Gamma di temperatura massima (installazione mobile) (°C) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Diametro esterno (mm) | Tipo di fibra | Carico di rottura (N) | Qualità della fibra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
895.28 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 75 | +75 | +75 | - | 7.2 | 200/230 µ | 100 | - |
Loading...
Tipo prodotto | Cavo FO | Gamma di temperatura minima (installazione fissa)(°C) | -25 | Gamma di temperatura minima (installazione mobile)(°C) | -25 |
---|---|---|---|---|---|
N. di fibre | 1 | Colore | Verde, Arancione, Nero | Caratteristiche cavo | Autoestinguente |
Privo di alogeno | No |
Si trova sulla pagina di Cavo standard PCF, il codice articolo è il seguente: 6XV18613AN75.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6XV18613AN75.
Configura
Proprietà di base
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Qualità della fibra
Length(m)
Gamma di temperatura massima (installazione fissa)(°C)
Gamma di temperatura massima (installazione mobile)(°C)
Diametro esterno(mm)
Tipo di fibra
Carico di rottura(N)
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
6XV18613AT15 |
6XV18613AT20 |
6XV18733AH20 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Length (m) | Gamma di temperatura massima (installazione fissa) (°C) | Gamma di temperatura massima (installazione mobile) (°C) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Diametro esterno (mm) | Tipo di fibra | Carico di rottura (N) | Qualità della fibra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,579.59 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 150 | +75 | +75 | - | 7.2 | 200/230 µ | 100 | - | |
2,071.51 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 200 | +75 | +75 | - | 7.2 | 200/230 µ | 100 | - | |
89.32 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | +80 | +80 | 7.4 | - | 50/125 µ | 500 | Multimodale OM2 |