Codice articolo del costruttore: 6XV18736GT20
Marca: SIEMENS
Prezzo: 1,977.49 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
6XV18736GT20
Tipo prodotto | Cavo FO | Gamma di temperatura massima (installazione fissa)(°C) | +75 | Gamma di temperatura minima (installazione fissa)(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di temperatura massima (installazione mobile)(°C) | +75 | Gamma di temperatura minima (installazione mobile)(°C) | -40 | Diametro esterno(mm) | 10.5 |
Tipo di fibra | 50/125 µ | N. di fibre | 1 | Carico di rottura(N) | 800 |
Colore | Nero, Arancione | Qualità della fibra | Multimodale OM2 | Privo di alogeno | No |
Si trova sulla pagina di Cavo di terra FO, il codice articolo è il seguente: 6XV18736GT20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6XV18736GT20.
Configura
Proprietà di base
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
6XV18733GT20 |
6XV18736GT30 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? |
---|---|---|---|---|
1,951.27 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | |
2,858.56 € | 1 | Disponibile | 6 giorni |