Unità di derivazione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BVP:034265
BVP:034266
BVP:034267
BVP:034268
BVP:034269
BVP:034270
BVP:034271
BVP:034272
BVP:034273
BVP:034274
BVP:034276
BVP:034278
BVP:034279
BVP:034280
BVP:034281
BVP:034282
BVP:034283
BVP:034284
BVP:034285
BVP:034287
BVP:034288
BVP:034289
BVP:034290
BVP:034291
BVP:047112
BVP:047113
BVP:047146
BVP:047167
BVP:047231
BVP:047283
BVP:047284
BVP:085089
BVP:085090
BVP:085092
BVP:085093
BVP:085094
BVP:085095
BVP:085096
BVP:087483
BVP:090168
BVP:090169
BVP:090170
BVP:203098
BVP:203136
BVP:203138
BVP:203142
BVP:203144
BVP:203146
BVP:203148
BVP:203149
BVP:203150
BVP:203151
BVP:203162
BVP:203163
BVP:203165
BVP:203247
BVP:203252
BVP:207986
BVP:233568
BVP:233570
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo prodotto Corrente nominale
(A)
Tensione nominale
(V AC)
Tensione di esercizio
(V AC)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Sezione trasversale (numerica)
(mm2)
Numero di pin N. di partizioni Compatibile con (dettagli) Tipo di montaggio Tipo (varie)

156.85 €

1 22 giorni Derivazione3540040012419516016-4Sistema blindosbarra BD01Montaggio su superficie3 pin. Presa del fusibile D02

196.07 €

1 22 giorni Derivazione1640040012419516016-4Sistema blindosbarra BD01-3 x 1 pin. Interruttore di sicurezza di linea 16 A

218.48 €

1 98 giorni Derivazione3240040012419516016-4Sistema blindosbarra BD01-3 pin. Interruttore di sicurezza di linea 32 A

156.85 €

1 98 giorni Derivazione16230230137195160--4Sistema blindosbarra BD01-1 poli. Base del fusibile D01

173.65 €

1 98 giorni Derivazione16230230137195160--4Sistema blindosbarra BD01-1 poli. Interruttore di sicurezza di linea 16 A

145.65 €

1 98 giorni Derivazione16230230176195160--4Sistema blindosbarra BD01-1 poli. Base del fusibile D01

145.65 €

1 98 giorni Derivazione16230230176195160--4Sistema blindosbarra BD01-1 poli. Interruttore di sicurezza di linea 16 A

96.35 €

1 98 giorni Derivazione3540040012419516016-4Sistema blindosbarra BD01--

107.55 €

1 98 giorni Derivazione3540040012419516016-4Sistema blindosbarra BD01Montaggio su superficie-

168.05 €

1 98 giorni Derivazione2540040012419516010-8Sistema blindosbarra BD01-3 pin. Base del fusibile S27

301.40 €

1 98 giorni Derivazione16230230137265160--8Sistema blindosbarra BD01Montaggio su superficie1 poli. Interruttore di sicurezza di linea 16 A e 2 pin. Interruttore corrente residua 16 A/ 30 mA

246.49 €

1 98 giorni Derivazione16230230137265160--8Sistema blindosbarra BD01-2 x 1 pin. Interruttore di sicurezza di linea 16 A

196.07 €

1 98 giorni Derivazione16400400176265160--8Sistema blindosbarra BD01-3 pin. Base del fusibile D01

235.28 €

1 21 giorni Derivazione16400400176265160--8Sistema blindosbarra BD01Montaggio su superficie3 pin. Interruttore di sicurezza di linea 16 A

229.68 €

1 98 giorni Derivazione32400400176265160--8Sistema blindosbarra BD01-3 pin. Presa del fusibile D02

268.89 €

1 22 giorni Derivazione32400400176265160--8Sistema blindosbarra BD01-3 pin. Interruttore di sicurezza di linea 32 A

117.64 €

1 98 giorni Derivazione3540040012426516016-8Sistema blindosbarra BD01--

123.24 €

1 21 giorni Derivazione3540040012426516016-8Sistema blindosbarra BD01Montaggio su superficie-

103.07 €

1 98 giorni Armadio per contatore-400400124175160--4Sistema divisore del sistema apparente BD01--

162.45 €

1 98 giorni Armadio per contatore16400400137245160--4Sistema divisore del sistema apparente BD01--

107.55 €

1 98 giorni Armadio per contatore-400400124245160--8Sistema divisore del sistema apparente BD01--

117.64 €

1 98 giorni Armadio per contatore-400400124245160--8Sistema divisore del sistema apparente BD01--

173.65 €

1 98 giorni Armadio per contatore16400400176175160--8Sistema divisore del sistema apparente BD01--

173.65 €

1 98 giorni Armadio per contatore16400400176175160--8Sistema divisore del sistema apparente BD01--

128.84 €

1 98 giorni Derivazione25400400180190170634Sistema blindosbarra BD2Montaggio su superficieIngresso cavi

117.64 €

1 98 giorni Derivazione164004001801901701634Sistema blindosbarra BD2-Ingresso cavi

207.27 €

1 98 giorni Derivazione164004001801901701634Sistema blindosbarra BD2-Ingresso cavi

168.05 €

1 98 giorni Derivazione16230230180190170-14Sistema blindosbarra BD2-Steckdose

190.47 €

1 98 giorni Derivazione16230230180190170-34Sistema blindosbarra BD2-Steckdose

224.08 €

1 98 giorni Derivazione16400400180190170-34Sistema blindosbarra BD2-Steckdose

173.65 €

1 98 giorni Derivazione16230230180190170-34Sistema blindosbarra BD2-Steckdose

145.65 €

1 98 giorni Derivazione1640040010520011616-3Sistema blindosbarra BD01--

117.64 €

1 98 giorni Derivazione3240040077.520011610-3Sistema blindosbarra BD01--

212.88 €

1 98 giorni Derivazione16400400157200116--3Sistema blindosbarra BD01-3 pin. Interruttore di sicurezza di linea 16 A

73.93 €

1 98 giorni Derivazione32400400119.520011616-3Sistema blindosbarra BD01--

196.07 €

1 98 giorni Derivazione32400400119.520011616-3Sistema blindosbarra BD01-3 pin. Interruttore di sicurezza di linea 32 A

109.79 €

1 98 giorni Derivazione16230230119.5200116--3Sistema blindosbarra BD01-1 poli. Base del fusibile D01

134.44 €

1 98 giorni Derivazione16230230119.5200116--3Sistema blindosbarra BD01-1 poli. Interruttore di sicurezza di linea 16 A

76.17 €

1 98 giorni Derivazione1640040077.510011610-3Sistema blindosbarra BD01-Base del fusibile per 1 fusibile cilindro 10 × 38 mm

274.49 €

1 98 giorni Derivazione16230230119.5200116--3Sistema blindosbarra BD01-1 poli. Interruttore di sicurezza di linea 16 A e 2 pin. Interruttore corrente residua 16 A/ 30 mA

105.31 €

1 98 giorni Derivazione16230230157200116--3Sistema blindosbarra BD01-1 poli. Base del fusibile D01

123.24 €

1 98 giorni Derivazione16230230157200116--3Sistema blindosbarra BD01-1 poli. Interruttore di sicurezza di linea 16 A

196.07 €

1 98 giorni Derivazione1040040012419516016-4Sistema blindosbarra BD01-3 x 1 pin. Interruttore di sicurezza di linea 10 A

246.49 €

1 22 giorni Derivazione255005001603202051638Sistema blindosbarra BD2Montaggio su superficieIngresso cavi

263.29 €

1 21 giorni Derivazione635005001603202052538Sistema blindosbarra BD2Montaggio su superficieIngresso cavi

308.12 €

1 98 giorni Derivazione32400400160320305-38Sistema blindosbarra BD2-Steckdose

352.95 €

1 98 giorni Derivazione324004001603202051638Sistema blindosbarra BD2-Ingresso cavi

386.56 €

1 98 giorni Derivazione63400400237320205-38Sistema blindosbarra BD2-Steckdose

323.81 €

1 98 giorni Derivazione16400400160320295-38Sistema blindosbarra BD2-Steckdose

352.95 €

1 98 giorni Derivazione16400400160320295-38Sistema blindosbarra BD2-Steckdose

413.44 €

1 98 giorni Derivazione16230230160320345-38Sistema blindosbarra BD2-Steckdose

543.41 €

1 98 giorni Derivazione16400400160320295-38Sistema blindosbarra BD2-Steckdose

335.01 €

1 21 giorni Derivazione125690690160440205703-Sistema blindosbarra BD2Montaggio su superficieIngresso cavi

565.83 €

1 98 giorni Derivazione125690690215440205703-Sistema blindosbarra BD2Montaggio su superficieIngresso cavi

184.87 €

1 98 giorni Armadio per contatore-400400215320205--8--Ingresso cavi

87.39 €

1 21 giorni Derivazione25400400180190170--8Sistema blindosbarra BD2Montaggio su superficieIngresso cavi

196.07 €

1 22 giorni Derivazione63690690160320205--8Sistema blindosbarra BD2Montaggio su superficieIngresso cavi

391.04 €

1 22 giorni Derivazione32400400160320305-38Sistema blindosbarra BD2-Steckdose

190.47 €

1 98 giorni Derivazione6340040012426516025-8Sistema blindosbarra BD01-3 pin. Base del fusibile S33

134.44 €

1 98 giorni Derivazione6340040012426516016-8Sistema blindosbarra BD01--

Loading...

Informazioni di base

Colore Grigio chiaro

Supporto tecnico