Ramo/raccordo gfless. (BVP:045890)

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: BVP:045890

Marca: SIEMENS

Prezzo: 3,635.85

Tempi di consegna: 98 giorni


Dati Tecnici:

Corrente nominale: 800 A

Misura prodotto (altezza): 145 mm

Sezione trasversale (numerica): 446 mm2


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BVP:045890

Codice componente
BVP:045890
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corrente nominale
(A)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Sezione trasversale (numerica)
(mm2)

3,635.85 €

1 98 giorni 800145446

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Gomito Tensione nominale(V AC) 690 Tensione di esercizio(V AC) 690
Misura prodotto (larghezza)(mm) 205 Colore Grigio chiaro Compatibile con (dettagli) Sistema blindosbarra BD2
Materiale Rame

Si trova sulla pagina di Ramo/raccordo gfless., il codice articolo è il seguente: BVP:045890.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BVP:045890.

Tipologia prodotto

Codice componente
BVP:045889
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Corrente nominale
(A)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Sezione trasversale (numerica)
(mm2)

1,193.28 €

1 98 giorni 40050205

Supporto tecnico