Codice articolo del costruttore: BVP:261795
Marca: SIEMENS
Prezzo: 386.56 €
Tempi di consegna: 98 giorni
Sezione trasversale (numerica): 205 mm2
Materiale: Alluminio
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BVP:261795
Tipo prodotto | Gomito | Corrente nominale(A) | 400 | Tensione nominale(V AC) | 690 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione di esercizio(V AC) | 690 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 68 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 360 |
Colore | Grigio chiaro | Compatibile con (dettagli) | Sistema blindosbarra BD2 |
Si trova sulla pagina di Gomito destro, il codice articolo è il seguente: BVP:261795.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BVP:261795.
Configura
Proprietà di base
Sezione trasversale (numerica)(mm2)
Materiale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
BVP:261887 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Sezione trasversale (numerica) (mm2) | Materiale |
---|---|---|---|---|---|---|
513.96 € | 1 | 98 giorni | 234 | Rame |