Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BVP:261794 |
BVP:261804 |
BVP:261886 |
BVP:261896 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corrente nominale (A) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Sezione trasversale (numerica) (mm2) | Materiale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
386.56 € | 1 | 21 giorni | 400 | 68 | 205 | Alluminio | ||
637.53 € | 1 | 98 giorni | 1000 | 126 | 699 | Alluminio | ||
520.53 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 400 | 68 | 234 | Rame | |
1,029.01 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 1250 | 126 | 699 | Rame |
Loading...
Tipo prodotto | Gomito | Tensione nominale(V AC) | 690 | Tensione di esercizio(V AC) | 690 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 360 | Colore | Grigio chiaro | Compatibile con (dettagli) | Sistema blindosbarra BD2 |
Configura
Proprietà di base
Corrente nominale(A)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Sezione trasversale (numerica)(mm2)
Materiale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali