Codice articolo del costruttore: BVP:261980
Marca: SIEMENS
Prezzo: 39.20 €
Tempi di consegna: 98 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BVP:261980
Tipo prodotto | Scatola di alimentazione | Misura prodotto (altezza)(mm) | 200 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 300 | Numero di pin | 5 | Colore | Grigio chiaro |
Compatibile con (dettagli) | Sistema blindosbarra BD2 | Materiale | Alluminio |
Si trova sulla pagina di Piastra passacavi, il codice articolo è il seguente: BVP:261980.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BVP:261980.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
BVP:045507 |
BVP:045509 |
BVP:261976 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? |
---|---|---|---|---|
24.64 € | 1 | 98 giorni | ||
33.60 € | 1 | 98 giorni | ||
30.24 € | 1 | 98 giorni |