ALPHA 630, scatola di distribuzione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
8GK13820KK12
8GK13820KK32
8GK13820KK42
8GK13820KK52
8GK13830KK13
8GK13830KK14
8GK13830KK23
8GK13830KK24
8GK13830KK33
8GK13830KK34
8GK13830KK43
8GK13830KK44
8GK13830KK53
8GK13830KK54
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)
Misura profondità D
(mm)
Tipo prodotto IP nominale

420.17 €

1 14 giorni -210Adattatore per montaggio su guidaIP43

476.19 €

1 14 giorni -210Adattatore per montaggio su guidaIP43

503.08 €

1 14 giorni 1050210Adattatore per montaggio su guidaIP43

521.01 €

1 14 giorni 1300210Adattatore per montaggio su guidaIP43

402.24 €

1 14 giorni -250Adattatore per montaggio su guidaIP55

402.24 €

1 14 giorni -320Adattatore per montaggio su guidaIP55

476.19 €

1 14 giorni 550250Adattatore per montaggio su guidaIP55

476.19 €

1 14 giorni 550320Adattatore per montaggio su guidaIP55

565.83 €

1 14 giorni -250Adattatore per montaggio su guidaIP55

581.51 €

1 15 giorni -320Adattatore per montaggio su guidaIP55

659.95 €

1 14 giorni 1050250Distributore patchIP55

671.15 €

1 14 giorni 1050320Adattatore per montaggio su guidaIP55

745.09 €

1 14 giorni 1300250Adattatore per montaggio su guidaIP55

767.51 €

1 14 giorni 1300320Adattatore per montaggio su guidaIP55

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura verticale H(mm) 350 Materiale Acciaio Colore Grigio

Supporto tecnico