Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura larghezza W (mm) | Misura verticale H (mm) | Tipo prodotto | IP nominale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
179.27 € | 1 | 10 giorni | - | 650 | Armadio | IP43 | ||
207.27 € | 1 | 10 giorni | 550 | 650 | Adattatore per montaggio su guida | IP43 | ||
296.92 € | 1 | 17 giorni | - | 650 | Adattatore per montaggio su guida | IP43 | ||
352.95 € | 1 | 16 giorni | 1050 | 650 | Adattatore per montaggio su guida | IP43 | ||
196.07 € | 1 | 10 giorni | - | 800 | Armadio | IP43 | ||
229.68 € | 1 | 11 giorni | 550 | 800 | Adattatore per montaggio su guida | IP43 | ||
319.33 € | 1 | 10 giorni | - | 800 | Adattatore per montaggio su guida | IP43 | ||
386.56 € | 1 | 16 giorni | 1050 | 800 | Adattatore per montaggio su guida | IP43 | ||
201.67 € | 1 | 10 giorni | - | 950 | Adattatore per montaggio su guida | IP43 | ||
341.73 € | 1 | 10 giorni | - | 950 | Adattatore per montaggio su guida | IP43 | ||
498.60 € | 1 | 16 giorni | 1300 | 950 | Adattatore per montaggio su guida | IP43 | ||
224.08 € | 1 | 16 giorni | - | 1100 | Adattatore per montaggio su guida | IP43 | ||
280.11 € | 1 | 10 giorni | 550 | 1100 | Adattatore per montaggio su guida | IP43 | ||
435.85 € | 1 | 10 giorni | 1050 | 1100 | Armadio | IP43 | ||
615.12 € | 1 | 16 giorni | 1300 | 1100 | Adattatore per montaggio su guida | IP43 | ||
229.68 € | 1 | 15 giorni | - | 1250 | Adattatore per montaggio su guida | IP43 | ||
301.40 € | 1 | 9 giorni | 550 | 1250 | Adattatore per montaggio su guida | IP43 | ||
424.65 € | 1 | 10 giorni | - | 1250 | Armadio | IP43 | ||
536.69 € | 1 | 9 giorni | 1050 | 1250 | Adattatore per montaggio su guida | IP43 | ||
648.73 € | 1 | 16 giorni | 1300 | 1250 | Adattatore per montaggio su guida | IP43 | ||
252.09 € | 1 | 9 giorni | - | 1400 | Adattatore per montaggio su guida | IP43 | ||
330.53 € | 1 | 9 giorni | 550 | 1400 | Armadio | IP43 | ||
453.79 € | 1 | 10 giorni | - | 1400 | Armadio | IP43 | ||
588.24 € | 1 | 10 giorni | 1050 | 1400 | Adattatore per montaggio su guida | IP43 | ||
711.48 € | 1 | 11 giorni | 1300 | 1400 | Adattatore per montaggio su guida | IP43 | ||
229.68 € | 1 | 16 giorni | - | 650 | Adattatore per montaggio su guida | IP43 | ||
268.89 € | 1 | 9 giorni | 550 | 650 | Adattatore per montaggio su guida | IP43 | ||
375.35 € | 1 | 15 giorni | - | 650 | Adattatore per montaggio su guida | IP43 | ||
442.57 € | 1 | 98 giorni | 1050 | 650 | Adattatore per montaggio su guida | IP43 | ||
246.49 € | 1 | 16 giorni | - | 800 | Adattatore per montaggio su guida | IP43 | ||
285.72 € | 1 | 10 giorni | 550 | 800 | Adattatore per montaggio su guida | IP43 | ||
453.79 € | 1 | 17 giorni | - | 800 | Armadio | IP43 | ||
487.40 € | 1 | 15 giorni | 1050 | 800 | Armadio | IP43 | ||
252.09 € | 1 | 15 giorni | - | 950 | Adattatore per montaggio su guida | IP43 | ||
308.12 € | 1 | 10 giorni | 550 | 950 | Adattatore per montaggio su guida | IP43 | ||
424.65 € | 1 | 10 giorni | - | 950 | Armadio | IP43 | ||
733.89 € | 1 | 16 giorni | 1300 | 950 | Adattatore per montaggio su guida | IP43 | ||
280.11 € | 1 | 16 giorni | - | 1100 | Adattatore per montaggio su guida | IP43 | ||
352.95 € | 1 | 10 giorni | 550 | 1100 | Adattatore per montaggio su guida | IP43 | ||
480.67 € | 1 | 10 giorni | - | 1100 | Adattatore per montaggio su guida | IP43 | ||
592.72 € | 1 | 16 giorni | 1050 | 1100 | Adattatore per montaggio su guida | IP43 | ||
857.15 € | 1 | 16 giorni | 1300 | 1100 | Armadio | IP43 | ||
290.20 € | 1 | 16 giorni | - | 1250 | Adattatore per montaggio su guida | IP43 | ||
379.83 € | 1 | 9 giorni | 550 | 1250 | Adattatore per montaggio su guida | IP43 | ||
532.21 € | 1 | 10 giorni | - | 1250 | Adattatore per montaggio su guida | IP43 | ||
704.76 € | 1 | 10 giorni | 1050 | 1250 | Armadio | IP43 | ||
845.93 € | 1 | 16 giorni | 1300 | 1250 | Adattatore per montaggio su guida | IP43 | ||
323.81 € | 1 | 16 giorni | - | 1400 | Adattatore per montaggio su guida | IP43 | ||
413.44 € | 1 | 10 giorni | 550 | 1400 | Adattatore per montaggio su guida | IP43 | ||
577.03 € | 1 | 10 giorni | - | 1400 | Adattatore per montaggio su guida | IP43 | ||
738.37 € | 1 | 10 giorni | 1050 | 1400 | Armadio | IP43 | ||
935.57 € | 1 | 10 giorni | 1300 | 1400 | Adattatore per montaggio su guida | IP43 | ||
296.92 € | 1 | 15 giorni | 550 | 800 | Adattatore per montaggio su guida | IP31 | ||
413.44 € | 1 | 16 giorni | - | 800 | Adattatore per montaggio su guida | IP31 | ||
319.33 € | 1 | 16 giorni | 550 | 950 | Adattatore per montaggio su guida | IP31 | ||
435.85 € | 1 | 16 giorni | - | 950 | Adattatore per montaggio su guida | IP31 | ||
397.76 € | 1 | 16 giorni | 550 | 1250 | Armadio | IP31 | ||
547.89 € | 1 | 17 giorni | - | 1250 | Armadio | IP31 | ||
431.37 € | 1 | 16 giorni | 550 | 1400 | Adattatore per montaggio su guida | IP31 | ||
581.51 € | 1 | 16 giorni | - | 1400 | Adattatore per montaggio su guida | IP31 |
Loading...
Misura profondità D(mm) | 210 | Materiale | Acciaio | Colore | Grigio |
---|
Configura
Proprietà di base
Misura larghezza W(mm)
Misura verticale H(mm)
Tipo prodotto
IP nominale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali