Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura larghezza W (mm) | Misura verticale H (mm) | Misura profondità D (mm) | IP nominale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,841.08 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 1000 | 2000 | 1000 | IP55 | |
1,887.96 € | 1 | 11 giorni | 1000 | 2000 | 500 | IP40 | ||
1,903.64 € | 1 | 11 giorni | 1000 | 2000 | 500 | IP55 | ||
1,798.32 € | 1 | 98 giorni | 1000 | 2000 | 500 | IP20 | ||
1,887.96 € | 1 | 11 giorni | 1200 | 2000 | 500 | IP40 | ||
2,000.00 € | 1 | 11 giorni | 1200 | 2000 | 500 | IP55 | ||
1,903.64 € | 1 | 4 giorni | 1200 | 2000 | 500 | IP20 | ||
1,410.64 € | 1 | 4 giorni | - | 2000 | 1000 | IP40 | ||
1,507.00 € | 1 | 4 giorni | - | 2000 | 1000 | IP55 | ||
1,410.64 € | 1 | 4 giorni | - | 2000 | 1000 | IP20 | ||
1,063.31 € | 1 | 98 giorni | - | 2000 | 400 | IP40 | ||
1,226.89 € | 1 | 98 giorni | - | 2000 | 400 | IP40 | ||
1,226.89 € | 1 | 11 giorni | - | 2000 | 400 | IP55 | ||
1,141.73 € | 1 | 4 giorni | - | 2000 | 400 | IP20 | ||
1,260.51 € | 1 | 98 giorni | - | 2000 | 500 | IP40 | ||
1,316.52 € | 1 | 11 giorni | - | 2000 | 500 | IP55 | ||
1,242.57 € | 1 | 4 giorni | - | 2000 | 500 | IP20 | ||
1,309.80 € | 1 | 98 giorni | - | 2000 | 600 | IP40 | ||
1,350.15 € | 1 | 11 giorni | - | 2000 | 600 | IP55 | ||
1,316.52 € | 1 | 98 giorni | - | 2000 | 600 | IP20 | ||
1,365.83 € | 1 | 4 giorni | - | 2000 | 800 | IP40 | ||
1,377.03 € | 1 | 11 giorni | - | 2000 | 800 | IP55 | ||
1,294.12 € | 1 | 4 giorni | - | 2000 | 800 | IP20 | ||
1,186.56 € | 1 | 98 giorni | - | 2000 | 500 | IP40 | ||
1,316.52 € | 1 | 98 giorni | - | 2000 | 500 | IP40 | ||
1,410.64 € | 1 | 12 giorni | - | 2000 | 500 | IP55 | ||
1,316.52 € | 1 | 4 giorni | - | 2000 | 500 | IP20 | ||
1,433.05 € | 1 | 11 giorni | - | 2000 | 500 | IP40 | ||
1,533.89 € | 1 | 11 giorni | - | 2000 | 500 | IP55 | ||
1,450.99 € | 1 | 4 giorni | - | 2000 | 500 | IP20 | ||
1,907.53 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | - | 2000 | 600 | IP20 | |
1,641.45 € | 1 | 98 giorni | 900 | 2000 | 500 | IP40 | ||
1,764.71 € | 1 | 98 giorni | 900 | 2000 | 500 | IP55 | ||
1,652.67 € | 1 | 4 giorni | 900 | 2000 | 500 | IP20 | ||
1,892.44 € | 1 | 4 giorni | 1000 | 2200 | 500 | IP40 | ||
1,988.80 € | 1 | 4 giorni | 1000 | 2200 | 500 | IP55 | ||
1,903.64 € | 1 | 98 giorni | 1000 | 2200 | 500 | IP20 | ||
1,970.87 € | 1 | 98 giorni | 1200 | 2200 | 500 | IP40 | ||
2,071.71 € | 1 | 11 giorni | 1200 | 2200 | 500 | IP55 | ||
1,988.80 € | 1 | 98 giorni | 1200 | 2200 | 500 | IP20 | ||
1,119.33 € | 1 | 4 giorni | - | 2200 | 1000 | IP40 | ||
1,495.80 € | 1 | 4 giorni | - | 2200 | 1000 | IP40 | ||
1,697.48 € | 1 | 4 giorni | - | 2200 | 1000 | IP55 | ||
1,507.00 € | 1 | 4 giorni | - | 2200 | 1000 | IP20 | ||
1,182.07 € | 1 | 4 giorni | - | 2200 | 400 | IP40 | ||
1,238.09 € | 1 | 98 giorni | - | 2200 | 400 | IP55 | ||
1,182.07 € | 1 | 4 giorni | - | 2200 | 400 | IP20 | ||
1,074.51 € | 1 | 11 giorni | - | 2200 | 500 | IP40 | ||
1,260.51 € | 1 | 4 giorni | - | 2200 | 500 | IP40 | ||
1,377.03 € | 1 | 4 giorni | - | 2200 | 500 | IP55 | ||
1,294.12 € | 1 | 4 giorni | - | 2200 | 500 | IP20 | ||
1,242.57 € | 1 | 98 giorni | - | 2200 | 600 | IP40 | ||
1,410.64 € | 1 | 4 giorni | - | 2200 | 600 | IP55 | ||
1,253.79 € | 1 | 4 giorni | - | 2200 | 600 | IP20 | ||
1,365.83 € | 1 | 4 giorni | - | 2200 | 800 | IP40 | ||
1,507.00 € | 1 | 4 giorni | - | 2200 | 800 | IP55 | ||
1,383.76 € | 1 | 4 giorni | - | 2200 | 800 | IP20 | ||
1,377.03 € | 1 | 4 giorni | - | 2200 | 500 | IP40 | ||
1,473.39 € | 1 | 98 giorni | - | 2200 | 500 | IP55 | ||
1,377.03 € | 1 | 4 giorni | - | 2200 | 500 | IP20 |
Loading...
Materiale | Acciaio | Tipo prodotto | Armadio pannello di controllo | Colore | Grigio |
---|
Configura
Proprietà di base
Misura larghezza W(mm)
Misura verticale H(mm)
Misura profondità D(mm)
IP nominale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali