SIMBOX XL, scatola a muro a 1 livello (8GB52244KM01)

SIMBOX XL, scatola a muro a 1 livello 8GB52244KM01
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 8GB52244KM01

Marca: SIEMENS

Prezzo: 63.07

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Misura verticale H: 748.6 mm

Tipo prodotto: Armadio pannello di controllo

N. di partizioni: 48

N. di file: 4

Colore: Bianco


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

8GB52244KM01

Codice componente
8GB52244KM01
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura verticale H
(mm)
Tipo prodotto N. di partizioni N. di file Colore Tipo di montaggio

63.07 €

1 Disponibile 3 giorni 748.6Armadio pannello di controllo484BiancoMuro a intercapedine

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura larghezza W(mm) 340.6 Misura profondità D(mm) 90

Si trova sulla pagina di SIMBOX XL, scatola a muro a 1 livello, il codice articolo è il seguente: 8GB52244KM01.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 8GB52244KM01.

Tipologia prodotto

Codice componente
8GB52121KM01
8GB52122KM01
8GB52243KM01
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Misura verticale H
(mm)
Tipo prodotto N. di partizioni N. di file Colore Tipo di montaggio

11.68 €

1 Disponibile 3 giorni 373.6Quadro di distribuzione121GrigioMontaggio a filo

26.91 €

1 Disponibile 3 giorni 623.6Quadro di distribuzione121GrigioMontaggio a filo

65.25 €

1 Disponibile 3 giorni 498.6Armadio pannello di controllo242BiancoMuro a intercapedine

Supporto tecnico