Montaggio a tetto dell'unità di raffreddamento (8MR64235DE08)

Montaggio a tetto dell'unità di raffreddamento 8MR64235DE08

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 8MR64235DE08

Marca: SIEMENS

Prezzo: 2,336.13

Tempi di consegna: 98 giorni


Dati Tecnici:

Misura larghezza W: - mm

Misura verticale H: 340 mm

Misura profondità D: 600 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

8MR64235DE08

Codice componente
8MR64235DE08
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)
Misura profondità D
(mm)

2,336.13 €

1 98 giorni -340600

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Tipo prodotto Più fresco IP nominale IP54
Colore Grigio

Si trova sulla pagina di Montaggio a tetto dell'unità di raffreddamento, il codice articolo è il seguente: 8MR64235DE08.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 8MR64235DE08.

Tipologia prodotto

Codice componente
8MR64235DE04
8MR64235DE12
8MR64235DE15
8MR64235DE20
8MR64405DE30
8MR64405DE40
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)
Misura profondità D
(mm)

1,870.03 €

1 31 giorni 259264486

2,481.79 €

1 31 giorni 401415567

2,694.68 €

1 31 giorni 401415567

3,445.37 €

1 98 giorni 401415567

4,016.81 €

1 4 giorni 492496797

4,498.60 €

1 98 giorni 492496797

Supporto tecnico