Elemento luminoso a flash singolo

Elemento luminoso a flash singolo

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
8WD42200CB
8WD42200CC
8WD42200CD
8WD42200CE
8WD42200CF
8WD44200CB
8WD44200CC
8WD44200CD
8WD44200CF
8WD44400CB
8WD44400CC
8WD44400CD
8WD44400CE
8WD44400CF
8WD44500CB
8WD44500CC
8WD44500CD
8WD44500CE
8WD44500CF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Intensità luminosa
(cd)
Tensione di esercizio
(V)
Misura prodotto (diam.)
(mm)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
IP nominale Colore Caratteristiche del sistema di segnalazione

201.67 €

1 12 giorni 6824506752IP54RossoLED

201.67 €

1 12 giorni 8224506752IP54VerdeLED

201.67 €

1 12 giorni 7024506752IP54GialloLED

201.67 €

1 12 giorni 21024506752IP54TrasparenteLED

201.67 €

1 12 giorni 7224506752IP54BluLED

168.05 €

1 12 giorni 19927247065.570IP65Rosso-

168.05 €

1 11 giorni 24761247065.570IP65Verde-

168.05 €

1 12 giorni 52304247065.570IP65Giallo-

168.05 €

1 11 giorni 44261247065.570IP65Blu-

151.25 €

1 12 giorni 115071157065.570IP65Rosso-

151.25 €

1 27 giorni 188091157065.570IP65Verde-

151.25 €

1 11 giorni 293041157065.570IP65Giallo-

151.25 €

1 27 giorni 320981157065.570IP65Trasparente-

151.25 €

1 27 giorni 203241157065.570IP65Blu-

151.25 €

1 12 giorni 122652307065.570IP65Rosso-

151.25 €

1 12 giorni 217242307065.570IP65Verde-

145.65 €

1 12 giorni 324782307065.570IP65Giallo-

151.25 €

1 12 giorni 437972307065.570IP65Trasparente-

151.25 €

1 11 giorni 250912307065.570IP65Blu-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura min.(°C) -20 Temperatura max.(°C) +50 Materiale PC
Tipo (varie) Attacco a baionetta

Supporto tecnico