LED, base

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
8WD44286XB
8WD44286XC
8WD44286XD
8WD44286XE
8WD44286XF
8WD44486XB
8WD44486XC
8WD44486XD
8WD44486XE
8WD44486XF
8WD44586XB
8WD44586XC
8WD44586XD
8WD44586XE
8WD44586XF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Intensità luminosa
(cd)
Tensione di esercizio
(V)
Colore

56.36 €

1 12 giorni 1.324Rosso

54.89 €

1 12 giorni 1.0524Verde

54.89 €

1 13 giorni 0.424Giallo

58.25 €

1 13 giorni 1.424Trasparente

60.49 €

1 12 giorni 0.2124Blu

56.36 €

1 13 giorni 2.88115Rosso

56.36 €

1 12 giorni 2.52115Verde

56.36 €

1 13 giorni 0.9115Giallo

60.49 €

1 12 giorni 3.42115Trasparente

60.49 €

1 12 giorni 0.5115Blu

56.36 €

1 12 giorni 1.44230Rosso

56.01 €

1 12 giorni 1.26230Verde

56.36 €

1 12 giorni 0.45230Giallo

60.49 €

1 13 giorni 1.74230Trasparente

60.49 €

1 13 giorni 0.25230Blu

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura min.(°C) -20 Temperatura max.(°C) +60 Misura prodotto (diam.)(mm) 70
Misura prodotto (altezza)(mm) 45 Misura prodotto (larghezza)(mm) 20 Caratteristiche del sistema di segnalazione LED

Supporto tecnico