Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
8WD42080CD |
8WD43080CA |
8WD43080CB |
8WD44080CC |
8WD44080CD |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Temperatura max. (°C) | Misura prodotto (profondità) (mm) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | IP nominale | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.28 € | 1 | 12 giorni | +60 | 49.5 | 54 | 49.5 | 27 | - | Montaggio a parete | ||
28.00 € | 1 | 13 giorni | +60 | 106 | - | 106 | 70 | - | Montaggio a parete | ||
31.36 € | 1 | 13 giorni | +60 | 106 | - | 106 | 70 | - | Montaggio a parete | ||
21.28 € | 1 | 12 giorni | +50 | 87.5 | 57 | 87.5 | 70 | IP65 | Montaggio su piedini | ||
23.52 € | 1 | 13 giorni | +50 | 76.5 | 57 | 76.5 | 55 | IP65 | Per staffa di montaggio |
Loading...
Temperatura min.(°C) | -20 | Colore | Nero | Materiale | PA |
---|
Configura
Proprietà di base
Temperatura max.(°C)
Misura prodotto (profondità)(mm)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
IP nominale
Tipo (varie)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali