Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
8WD43080DB |
8WD43080DC |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura prodotto (altezza) (mm) | Materiale | |
---|---|---|---|---|---|---|
24.64 € | 1 | 12 giorni | 37 | PA | ||
56.36 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 31 | Metallo |
Loading...
Temperatura min.(°C) | -20 | Temperatura max.(°C) | +50 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Nero | Tipo (varie) | Fissaggio alla base |
Configura
Proprietà di base
Misura prodotto (altezza)(mm)
Materiale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali