Base per montaggio a pavimento

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

8WD42080DE

Codice componente
8WD42080DE
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

39.64 €

1 12 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura min.(°C) -20 Temperatura max.(°C) +50 Misura prodotto (altezza)(mm) 37
Misura prodotto (larghezza)(mm) 70 Colore Nero Materiale PA
Tipo (varie) Fissaggio alla base

Si trova sulla pagina di Base per montaggio a pavimento, il codice articolo è il seguente: 8WD42080DE.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 8WD42080DE.

Supporto tecnico