Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
8WD42280BB |
8WD44280BD |
8WD44280BE |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura prodotto (diam.) (mm) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | IP nominale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
229.68 € | 1 | 12 giorni | 50 | 67 | 52 | IP54 | ||
235.28 € | 1 | 13 giorni | 70 | 65.5 | 70 | IP65 | ||
229.68 € | 1 | 12 giorni | 70 | 65.5 | 70 | IP65 |
Loading...
Temperatura min.(°C) | -20 | Temperatura max.(°C) | +50 | Tensione di esercizio(V) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Nero | Materiale | PC | Tipo (varie) | Attacco a baionetta |
Configura
Proprietà di base
Misura prodotto (diam.)(mm)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
IP nominale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali