Terminale PE a due livelli

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

8WH20230CF07

Codice componente
8WH20230CF07
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

13.75 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Morsettiera PG a due porte Misura prodotto (altezza)(mm) 47.5 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 91.5
Misura prodotto (larghezza)(mm) 5.2 Lunghezza di spelatura (max.)(mm) 10 Sezione trasversale max. (non flessibile)(mm2) 2.5
Sezione trasversale min. (non flessibile)(mm2) 0.2 Colore Verde - giallo Attacco (componenti) Connettore caricato a molla

Si trova sulla pagina di Terminale PE a due livelli, il codice articolo è il seguente: 8WH20230CF07.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 8WH20230CF07.

Supporto tecnico