Morsetto passante【1-50 Pezzi per confezione】

Morsetto passante

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
8WH20000AF02
8WH20000AF03
8WH20000AF04
8WH20000AF05
8WH20000AF06
8WH60000AJ01
8WH60000AM00
8WH60000AN00
8WH60000AQ00
8WH60000AS00
8WH60030CF07
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo prodotto Larghezza morsetto
(mm)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Lunghezza di spelatura (max.)
(mm)
Sezione trasversale max. (flessibile)
(mm2)
Sezione trasversale min. (flessibile)
(mm2)
Sezione trasversale max. (non flessibile)
(mm2)
Sezione trasversale min. (non flessibile)
(mm2)
Tensione nominale
(V)
Corrente nominale
(A)
Colore Attacco (componenti)

60.49 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 13 giorni Morsetto passante ibrido5.2--5.210442.52.580031RossoConnettore caricato a molla

60.49 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni Continuità5.2--5.210442.52.580031VerdeConnettore caricato a molla

60.49 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni Continuità5.2--5.210442.52.580031ArancioneConnettore caricato a molla

60.49 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 13 giorni Morsetto passante ibrido5.2--5.210442.52.580031BiancoConnettore caricato a molla

60.49 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni Continuità5.2--5.210442.52.580031GialloConnettore caricato a molla

4.45 €

1 Disponibile 3 giorni Continuità10.249.567.5-18100.5100.5100057BluConnettore

180.36 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 13 giorni Continuità1662.391.6-253563561000125GrigioInnesto a scatto

202.21 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni Morsetto passante ibrido-1051012030--50101500150GrigioInnesto a scatto

370.57 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 13 giorni Morsetto passante ibrido-108.71012540--95251500232GrigioInnesto a scatto

147.05 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni Morsetto passante ibrido-116.51013140--150501500309GrigioInnesto a scatto

3.68 €

1 3 giorni Continuità5.236.560.5-102.50.142.50.2--Verde - gialloConnettore

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico