Morsetto passante PE

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3LD93403C

Codice componente
3LD93403C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

10.07 €

1 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Passante in PE Misura prodotto (profondità)(mm) 13.2 Misura prodotto (altezza)(mm) 60
Misura prodotto (larghezza)(mm) 40.5 Sezione trasversale (numerica)(mm2) 2.515

Si trova sulla pagina di Morsetto passante PE, il codice articolo è il seguente: 3LD93403C.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3LD93403C.

Supporto tecnico