Serratura a cilindri per adattatore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3VA91670LF10

Codice componente
3VA91670LF10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

67.21 €

1 12 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Adattatore Misura prodotto (profondità)(mm) 42.6 Misura prodotto (altezza)(mm) 65.2
Misura prodotto (larghezza)(mm) 27.7

Si trova sulla pagina di Serratura a cilindri per adattatore, il codice articolo è il seguente: 3VA91670LF10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3VA91670LF10.

Supporto tecnico