Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3SU19000HX100AA0
Tipo prodotto | Adattatore | Misura prodotto (altezza)(mm) | 9.5 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 20.3 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (diam.)(mm) | 29 | IP nominale | IP66, IP67, IP69/IP69K | Tipo (varie) | Linea profilo ASI (sistemi bus) Inserimento cavo M20 |
Colore | Nero | Materiale | Plastica |
Si trova sulla pagina di Cavo sagomato AS-i per adattatore, il codice articolo è il seguente: 3SU19000HX100AA0.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3SU19000HX100AA0.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali