Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3SU12006KB101AA0 |
3SU12006KC101AA0 |
3SU12006KF101AA0 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|
36.96 € | 1 | 12 giorni | ||
39.20 € | 1 | 13 giorni | ||
41.44 € | 1 | 13 giorni |
Loading...
Tipo prodotto | Scandaglio | Misura prodotto (altezza)(mm) | 40 | Misura prodotto (diam.)(mm) | 29.5 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 30 | Temperatura min(°C) | -25 | Temperatura max(°C) | +70 |
IP nominale | IP40 | Tipo (varie) | Dispositivo compatto | Colore | Nero |
Attacco (componenti) | Viti | Materiale | Plastica |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali