Spina IE RJ45 PRO

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6GK19011BB106AA0

Codice componente
6GK19011BB106AA0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

44.81 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimension length(mm) 30 Dimension width(mm) 22 Dimension thickness(mm) 67.7
Temperatura ambiente (min.)(°C) -40 Temperatura ambiente (max.)(°C) +70 Materiale Plastica

Si trova sulla pagina di Spina IE RJ45 PRO, il codice articolo è il seguente: 6GK19011BB106AA0.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6GK19011BB106AA0.

Supporto tecnico