Connettore a innesto 7/8" per 24 V

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3RK19023BA00

Codice componente
3RK19023BA00
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

35.36 €

1 Disponibile 11 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Connettore Temperatura ambiente (min.)(°C) -25 Temperatura ambiente (max.)(°C) +80
Misura prodotto (profondità)(mm) 20 Misura prodotto (altezza)(mm) 54 Misura prodotto (larghezza)(mm) 43
Tensione nominale(V) 250 Tipo (varie) Filettatura 7/8

Si trova sulla pagina di Connettore a innesto 7/8" per 24 V, il codice articolo è il seguente: 3RK19023BA00.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3RK19023BA00.

Supporto tecnico