Presa a innesto per relè PT

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LZS:PT7874P
LZS:RT7872P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione verticale
(mm)
Larghezza
(mm)

7.83 €

1 13 giorni -28

8.39 €

1 13 giorni 48.515.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimensione profondità(mm) 98 Temperatura ambiente (min)(°C) -40 Temperatura ambiente (max)(°C) +70
IP nominale IP20 Attacco (componenti) Terminale a molla

Supporto tecnico