Connettore M12, angolato PROFIBUS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3RK19021BA00

Codice componente
3RK19021BA00
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

50.93 €

1 Disponibile 11 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Connettore Temperatura ambiente (min.)(°C) -25 Temperatura ambiente (max.)(°C) +80
Tensione nominale(V) 125 Tipo (varie) Filettatura M12×1

Si trova sulla pagina di Connettore M12, angolato PROFIBUS, il codice articolo è il seguente: 3RK19021BA00.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3RK19021BA00.

Supporto tecnico