Microinterruttore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

5SJ43087HG42

Codice componente
5SJ43087HG42
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

240.88 €

1 22 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli 3 Dimensione altezza(mm) 121 Larghezza(mm) 54
Dimensione profondità(mm) 76 Colore Grigio Compatibile con (dettagli) SENTRON
Corrente nominale(A) 8 Tensione nominale(V) 400 Tipo prodotto Interruttore
Capacità di spegnimento(kA) 10

Si trova sulla pagina di Microinterruttore, il codice articolo è il seguente: 5SJ43087HG42.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 5SJ43087HG42.

Supporto tecnico