Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli | Larghezza (mm) | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Caratteristiche di disinnesto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.25 € | 1 | 22 giorni | 1 | 18 | 1 | 230, 400 | C | ||
65.03 € | 1 | 22 giorni | 1 | 18 | 1 | 230, 400 | D | ||
58.25 € | 1 | 21 giorni | 1 | 18 | 2 | 230, 400 | C | ||
65.03 € | 1 | 22 giorni | 1 | 18 | 2 | 230, 400 | D | ||
58.25 € | 1 | 22 giorni | 1 | 18 | 3 | 230, 400 | C | ||
65.03 € | 1 | 39 giorni | 1 | 18 | 3 | 230, 400 | D | ||
58.25 € | 1 | 22 giorni | 1 | 18 | 4 | 230, 400 | C | ||
65.03 € | 1 | 22 giorni | 1 | 18 | 4 | 230, 400 | D | ||
58.25 € | 1 | 21 giorni | 1 | 18 | 0.5 | 230, 400 | C | ||
65.03 € | 1 | 38 giorni | 1 | 18 | 0.5 | 230, 400 | D | ||
58.53 € | 1 | Disponibile | 18 giorni | 1 | 18 | 6 | 230, 400 | C | |
65.03 € | 1 | 22 giorni | 1 | 18 | 6 | 230, 400 | D | ||
52.65 € | 1 | 22 giorni | 1 | 18 | 8 | 230, 400 | C | ||
65.03 € | 1 | 22 giorni | 1 | 18 | 8 | 230, 400 | D | ||
51.53 € | 1 | 17 giorni | 1 | 18 | 10 | 230, 400 | C | ||
56.01 € | 1 | 22 giorni | 1 | 18 | 10 | 230, 400 | D | ||
58.25 € | 1 | 22 giorni | 1 | 18 | 5 | 230, 400 | C | ||
65.03 € | 1 | 21 giorni | 1 | 18 | 5 | 230, 400 | D | ||
51.53 € | 1 | 38 giorni | 1 | 18 | 13 | 230, 400 | C | ||
56.01 € | 1 | 21 giorni | 1 | 18 | 13 | 230, 400 | D | ||
58.25 € | 1 | 21 giorni | 1 | 18 | 0.3 | 230, 400 | C | ||
65.03 € | 1 | 22 giorni | 1 | 18 | 0.3 | 230, 400 | D | ||
58.25 € | 1 | 22 giorni | 1 | 18 | 1.6 | 230, 400 | C | ||
65.03 € | 1 | 22 giorni | 1 | 18 | 1.6 | 230, 400 | D | ||
51.53 € | 1 | 22 giorni | 1 | 18 | 16 | 230, 400 | C | ||
56.01 € | 1 | 22 giorni | 1 | 18 | 16 | 230, 400 | D | ||
51.53 € | 1 | 22 giorni | 1 | 18 | 15 | 230, 400 | C | ||
56.01 € | 1 | 39 giorni | 1 | 18 | 15 | 230, 400 | D | ||
51.53 € | 1 | 21 giorni | 1 | 18 | 20 | 230, 400 | C | ||
56.01 € | 1 | 22 giorni | 1 | 18 | 20 | 230, 400 | D | ||
58.25 € | 1 | 39 giorni | 1 | 18 | 25 | 230, 400 | C | ||
65.03 € | 1 | 39 giorni | 1 | 18 | 25 | 230, 400 | D | ||
62.73 € | 1 | 22 giorni | 1 | 18 | 30 | 230, 400 | C | ||
71.69 € | 1 | 39 giorni | 1 | 18 | 30 | 230, 400 | D | ||
67.21 € | 1 | 38 giorni | 1 | 18 | 32 | 230, 400 | C | ||
71.69 € | 1 | 39 giorni | 1 | 18 | 32 | 230, 400 | D | ||
91.87 € | 1 | 39 giorni | 1 | 18 | 35 | 230, 400 | C | ||
91.87 € | 1 | 21 giorni | 1 | 18 | 40 | 230, 400 | C | ||
162.45 € | 1 | 22 giorni | 2 | 36 | 1 | 400 | C | ||
162.45 € | 1 | 21 giorni | 2 | 36 | 2 | 400 | C | ||
179.27 € | 1 | 39 giorni | 2 | 36 | 2 | 400 | D | ||
162.45 € | 1 | 22 giorni | 2 | 36 | 3 | 400 | C | ||
179.27 € | 1 | 22 giorni | 2 | 36 | 3 | 400 | D | ||
162.45 € | 1 | 22 giorni | 2 | 36 | 4 | 400 | C | ||
162.45 € | 1 | 38 giorni | 2 | 36 | 0.5 | 400 | C | ||
179.27 € | 1 | 38 giorni | 2 | 36 | 0.5 | 400 | D | ||
179.27 € | 1 | 22 giorni | 2 | 36 | 6 | 400 | D | ||
162.45 € | 1 | 21 giorni | 2 | 36 | 8 | 400 | C | ||
179.27 € | 1 | 22 giorni | 2 | 36 | 8 | 400 | D | ||
134.44 € | 1 | 21 giorni | 2 | 36 | 10 | 400 | C | ||
156.85 € | 1 | 21 giorni | 2 | 36 | 10 | 400 | D | ||
163.96 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | 2 | 36 | 5 | 400 | C | |
179.27 € | 1 | 22 giorni | 2 | 36 | 5 | 400 | D | ||
140.04 € | 1 | 39 giorni | 2 | 36 | 13 | 400 | C | ||
156.85 € | 1 | 39 giorni | 2 | 36 | 13 | 400 | D | ||
162.45 € | 1 | 38 giorni | 2 | 36 | 0.3 | 400 | C | ||
179.27 € | 1 | 38 giorni | 2 | 36 | 0.3 | 400 | D | ||
162.45 € | 1 | 38 giorni | 2 | 36 | 1.6 | 400 | C | ||
179.27 € | 1 | 38 giorni | 2 | 36 | 1.6 | 400 | D | ||
140.04 € | 1 | 21 giorni | 2 | 36 | 16 | 400 | C |
Loading...
Dimensione altezza(mm) | 121 | Dimensione profondità(mm) | 76 | Colore | Grigio |
---|---|---|---|---|---|
Compatibile con (dettagli) | SENTRON | Tipo prodotto | Interruttore | Capacità di spegnimento | 10 |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli
Larghezza(mm)
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V)
Caratteristiche di disinnesto
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali