Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione altezza (mm) | Larghezza (mm) | Intervallo di regolazione (amperaggio) | Tensione di commutazione (max.) (V AC) | Misura telaio | IP nominale | Attacco (componenti) | Tipo di montaggio (relè) | Temperatura ambiente (max.) (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.32 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 97 | 45 | 13 - 20 A | 690 V AC | S0 | IP20 | Terminale a molla | A scatto, a vite | +60 | ||
108.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 97 | 45 | 18 - 25 A | 690 V AC | S0 | IP20 | Morsetti a vite | A scatto, a vite | +60 | ||
141.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 97 | 45 | 27 - 32 A | 690 V AC | S0 | IP20 | Morsetti a vite | A scatto, a vite | +60 | ||
174.89 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 97 | 45 | 30 - 36 A | 690 V AC | S0 | IP20 | Terminale ad anello | A scatto, a vite | +60 | ||
- | 71.55 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 97 | 45 | 0.45 - 0.63 A | - | - | - | - | - | +60 | |
- | 87.13 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 97 | 45 | 0.45 - 0.63 A | - | - | - | - | - | +60 | |
- | 71.55 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 119 | 45 | 0.45 - 0.63 A | - | - | - | - | - | +60 | |
- | 87.13 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 119 | 45 | 0.45 - 0.63 A | 690 V AC | S0 | IP20 | Terminale ad anello | A scatto, a vite | +60 | |
- | 78.43 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 97 | 45 | 0.55 - 0.8 A | 690 V AC | S0 | IP20 | Terminale a molla | A scatto, a vite | +60 | |
- | 91.49 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 97 | 45 | 0.55 - 0.8 A | - | - | - | - | - | +60 | |
- | 78.43 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 119 | 45 | 0.55 - 0.8 A | - | - | - | - | - | +60 | |
- | 91.49 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 119 | 45 | 0.55 - 0.8 A | - | - | - | - | - | +60 | |
- | 78.43 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 97 | 45 | 0.7 - 1 A | 690 V AC | S0 | IP20 | Morsetti a vite | Guida DIN | +60 | |
- | 85.15 € | 1 | 13 giorni | 97 | 45 | 0.7 - 1 A | - | - | - | - | - | +60 | ||
- | 78.43 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 119 | 45 | 0.7 - 1 A | - | - | - | - | - | +60 | |
- | 91.49 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 119 | 45 | 0.7 - 1 A | 690 V AC | S0 | IP20 | Morsetti a vite | A scatto, a vite | +60 | |
- | 78.43 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 119 | 45 | 0.9 - 1.25 A | - | - | - | - | - | +60 | |
- | 76.24 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 97 | 45 | 1.1 - 1.6 A | 690 V AC | S0 | IP20 | Terminale a molla | A scatto, a vite | +60 | |
- | 95.85 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 97 | 45 | 1.1 - 1.6 A | - | - | - | - | - | +60 | |
- | 95.85 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 119 | 45 | 1.1 - 1.6 A | 690 V AC | S0 | IP20 | Morsetti a vite | A scatto, a vite | +60 | |
- | 80.60 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 97 | 45 | 1.4 - 2 A | 690 V AC | S0 | IP20 | Terminale a molla | A scatto, a vite | +60 | |
- | 82.77 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 119 | 45 | 1.4 - 2 A | 690 V AC | S0 | IP20 | Morsetti a vite | A scatto, a vite | +60 | |
- | 100.21 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 119 | 45 | 1.4 - 2 A | 690 V AC | S0 | IP20 | Terminale a molla | A scatto, a vite | +60 | |
- | 80.60 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 97 | 45 | 1.8 - 2.5 A | 690 V AC | S0 | IP20 | Terminale a molla | A scatto, a vite | +60 | |
- | 100.21 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 97 | 45 | 1.8 - 2.5 A | 690 V AC | S0 | IP20 | Morsetti a vite | Guida DIN | +60 | |
- | 76.17 € | 1 | 12 giorni | 119 | 45 | 1.8 - 2.5 A | 690 V AC | S0 | IP20 | Morsetti a vite | A scatto, a vite | +60 | ||
- | 95.85 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 119 | 45 | 1.8 - 2.5 A | 690 V AC | S0 | IP20 | Terminale a molla | A scatto, a vite | +60 | |
- | 76.24 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 97 | 45 | 2.2 - 3.2 A | 690 V AC | S0 | IP20 | Terminale a molla | A scatto, a vite | +60 | |
- | 93.68 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 97 | 45 | 2.2 - 3.2 A | 690 V AC | S0 | IP20 | Morsetti a vite | Guida DIN | +60 | |
- | 82.77 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 119 | 45 | 2.2 - 3.2 A | 690 V AC | S0 | IP20 | Morsetti a vite | A scatto, a vite | +60 | |
- | 93.68 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 119 | 45 | 2.2 - 3.2 A | - | S0 | IP20 | Morsetti a vite | - | +60 | |
- | 76.24 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 97 | 45 | 2.8 - 4 A | 690 V AC | S0 | IP20 | Morsetti a vite | A scatto, a vite | +60 | |
- | 93.68 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 97 | 45 | 2.8 - 4 A | 690 V AC | S0 | IP20 | Morsetti a vite | A scatto, a vite | +60 | |
- | 76.24 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 119 | 45 | 2.8 - 4 A | 690 V AC | S0 | IP20 | Terminale a molla | A scatto, a vite | +60 | |
- | 100.21 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 119 | 45 | 2.8 - 4 A | 690 V AC | S0 | IP20 | Morsetti a vite | A scatto, a vite | +60 | |
- | 93.68 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 97 | 45 | 3.5 - 5 A | 690 V AC | S0 | IP20 | Morsetti a vite | A scatto, a vite | +60 | |
- | 82.77 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 119 | 45 | 3.5 - 5 A | 690 V AC | S0 | IP20 | Morsetti a vite | A scatto, a vite | +60 | |
- | 100.21 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 119 | 45 | 3.5 - 5 A | - | - | - | - | - | +60 | |
- | 76.24 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 97 | 45 | 4.5 - 6.3 A | 690 V AC | S0 | IP20 | Terminale a molla | A scatto, a vite | +60 | |
- | 82.77 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 119 | 45 | 4.5 - 6.3 A | 690 V AC | S0 | IP20 | Terminale ad anello | A scatto, a vite | +60 | |
- | 100.21 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 119 | 45 | 4.5 - 6.3 A | 690 V AC | S0 | IP20 | Terminale a molla | A scatto, a vite | +60 | |
- | 76.17 € | 1 | 3 giorni | 97 | 45 | 5.5 - 8 A | 690 V AC | S0 | IP20 | Terminale a molla | A scatto, a vite | +60 | ||
- | 100.21 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 97 | 45 | 5.5 - 8 A | 690 V AC | S0 | IP20 | Morsetti a vite | A scatto, a vite | +60 | |
- | 82.77 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 119 | 45 | 5.5 - 8 A | 690 V AC | S0 | IP20 | Terminale a molla | A scatto, a vite | +60 | |
- | 89.32 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 97 | 45 | 7 - 10 A | 690 V AC | S0 | IP20 | Morsetti a vite | A scatto, a vite | +60 | |
- | 102.39 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 97 | 45 | 7 - 10 A | - | - | - | - | - | +60 | |
- | 114.37 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 119 | 45 | 7 - 10 A | - | - | - | - | - | +60 | |
- | 102.39 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 97 | 45 | 9 - 12.5 A | - | - | - | - | - | +60 | |
- | 91.49 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 119 | 45 | 9 - 12.5 A | 690 V AC | S0 | IP20 | Morsetti a vite | A scatto, a vite | +60 | |
- | 114.37 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 119 | 45 | 9 - 12.5 A | 690 V AC | S0 | IP20 | Terminale a molla | A scatto, a vite | +60 | |
- | 91.49 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 97 | 45 | 10 - 16 A | 690 V AC | S0 | IP20 | Morsetti a vite | A scatto, a vite | +60 | |
- | 104.57 € | 1 | 10 giorni | 97 | 45 | 10 - 16 A | 690 V AC | S0 | IP20 | Morsetti a vite | A scatto, a vite | +60 | ||
- | 87.13 € | 1 | 13 giorni | 119 | 45 | 10 - 16 A | 690 V AC | S0 | IP20 | Morsetti a vite | A scatto, a vite | +60 | ||
- | 108.93 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 119 | 45 | 10 - 16 A | 690 V AC | S0 | IP20 | Terminale a molla | A scatto, a vite | +60 | |
- | 95.85 € | 1 | Disponibile | 67 giorni | 97 | 45 | 10 - 16 A | - | - | - | - | - | +60 | |
- | 104.57 € | 1 | 13 giorni | 97 | 45 | 13 - 20 A | 690 V AC | S0 | IP20 | Terminale a molla | A scatto, a vite | +60 | ||
- | 87.13 € | 1 | 3 giorni | 119 | 45 | 13 - 20 A | 690 V AC | S0 | IP20 | Terminale ad anello | A scatto, a vite | +60 | ||
- | 104.57 € | 1 | 12 giorni | 119 | 45 | 13 - 20 A | 690 V AC | S0 | IP20 | Terminale a molla | A scatto, a vite | +60 | ||
- | 95.85 € | 1 | Disponibile | 67 giorni | 97 | 45 | 13 - 20 A | 690 V AC | S0 | IP20 | Terminale a molla | A scatto, a vite | +60 | |
- | 93.68 € | 1 | 12 giorni | 97 | 45 | 16 - 22 A | 690 V AC | S0 | IP20 | Morsetti a vite | A scatto, a vite | +60 |
Loading...
Numero di poli | 3 | Dimensione profondità(mm) | 97 | Tipo prodotto | Interruttore |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura ambiente (min.)(°C) | -20 |
Configura
Proprietà di base
Dimensione altezza(mm)
Larghezza(mm)
Intervallo di regolazione (amperaggio)
Tensione di commutazione (max.)(V AC)
Misura telaio
IP nominale
Attacco (componenti)
Tipo di montaggio (relè)
Temperatura ambiente (max.)(°C)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali