Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3RV24214AA10 |
3RV24214AA15 |
3RV24214AA20 |
3RV24214BA10 |
3RV24214BA15 |
3RV24214BA20 |
3RV24214CA10 |
3RV24214CA15 |
3RV24214CA20 |
3RV24214DA10 |
3RV24214DA15 |
3RV24214DA20 |
3RV28214BD10 |
3RV28214CD10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione altezza (mm) | Intervallo di regolazione (amperaggio) | Carico corrente (A) | Attacco (componenti) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.11 € | 1 | 12 giorni | 97 | 10 - 16 A | 16 | Morsetti a vite | ||
114.37 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 97 | 10 - 16 A | 16 | Morsetti a vite | |
98.04 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 119 | 10 - 16 A | 16 | Terminale a molla | |
98.04 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 97 | 13 - 20 A | 20 | Morsetti a vite | |
114.37 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 97 | 13 - 20 A | 20 | Morsetti a vite | |
94.11 € | 1 | 12 giorni | 119 | 13 - 20 A | 20 | Terminale a molla | ||
104.57 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 97 | 16 - 22 A | 22 | Morsetti a vite | |
114.37 € | 1 | 13 giorni | 97 | 16 - 22 A | 22 | Morsetti a vite | ||
104.57 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 119 | 16 - 22 A | 22 | Terminale a molla | |
119.83 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 97 | 18 - 25 A | 25 | Morsetti a vite | |
136.17 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 97 | 18 - 25 A | 25 | Morsetti a vite | |
119.83 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 119 | 18 - 25 A | 25 | Terminale a molla | |
207.68 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 144 | 20 A (max.) | - | Morsetti a vite | |
251.40 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 144 | 22 A (max.) | - | Morsetti a vite |
Loading...
Numero di poli | 3 | Larghezza(mm) | 45 | Dimensione profondità(mm) | 97 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione di commutazione (max.)(V AC) | 690 V AC | Misura telaio | S0 | IP nominale | IP20 |
Tipo di montaggio (relè) | Guida DIN | Tipo prodotto | Interruttore | Temperatura ambiente (min.)(°C) | -20 |
Temperatura ambiente (max.)(°C) | +60 |
Configura
Proprietà di base
Dimensione altezza(mm)
Intervallo di regolazione (amperaggio)
Carico corrente(A)
Attacco (componenti)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali