Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione altezza (mm) | Larghezza (mm) | Dimensione profondità (mm) | Intervallo di regolazione (amperaggio) | Attacco (componenti) | Tipo di montaggio (relè) | Tensione di esercizio (V) | Temperatura ambiente (min.) (°C) | Temperatura ambiente (max.) (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 62.73 € | 1 | 3 giorni | 90 | 45 | 81 | 0.28 - 0.4 A | Morsetti a vite | - | - | - | - | ||
- | 64.97 € | 1 | 3 giorni | 90 | 45 | 81 | 0.35 - 0.5 A | Morsetti a vite | - | - | - | - | ||
- | 67.21 € | 1 | 3 giorni | 90 | 45 | 81 | 0.45 - 0.63 A | Morsetti a vite | - | - | - | - | ||
- | 67.21 € | 1 | 3 giorni | 90 | 45 | 81 | 0.55 - 0.8 A | Morsetti a vite | - | - | - | - | ||
- | 67.21 € | 1 | 3 giorni | 90 | 45 | 81 | 0.7 - 1 A | Morsetti a vite | - | - | - | - | ||
- | 71.69 € | 1 | 9 giorni | 90 | 45 | 81 | 0.9 - 1.25 A | Morsetti a vite | - | - | - | - | ||
- | 73.93 € | 1 | 3 giorni | 90 | 45 | 81 | 1.1 - 1.6 A | Morsetti a vite | - | - | - | - | ||
- | 76.17 € | 1 | 3 giorni | 90 | 45 | 81 | 1.4 - 2 A | Morsetti a vite | - | - | - | - | ||
- | 76.17 € | 1 | 6 giorni | 90 | 45 | 81 | 1.8 - 2.5 A | Morsetti a vite | - | - | - | - | ||
- | 76.17 € | 1 | 3 giorni | 90 | 45 | 81 | 2.2 - 3.2 A | Morsetti a vite | - | - | - | - | ||
- | 78.43 € | 1 | 3 giorni | 90 | 45 | 81 | 2.8 - 4 A | Morsetti a vite | - | - | - | - | ||
- | 78.43 € | 1 | 3 giorni | 90 | 45 | 81 | 3.6 - 5 A | Morsetti a vite | - | - | - | - | ||
- | 76.17 € | 1 | 3 giorni | 90 | 45 | 81 | 4.5 - 6.3 A | Morsetti a vite | - | - | - | - | ||
- | 76.17 € | 1 | 3 giorni | 90 | 45 | 81 | 5.5 - 8 A | Morsetti a vite | - | - | - | - | ||
- | 82.91 € | 1 | 3 giorni | 90 | 45 | 81 | 7 - 10 A | Morsetti a vite | - | - | - | - | ||
- | 82.91 € | 1 | 3 giorni | 90 | 45 | 81 | 9 - 12 A | Morsetti a vite | - | - | - | - | ||
- | 74.07 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 90 | 45 | 75 | 0.11 - 0.16 A | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | -20 | +60 | |
- | 65.03 € | 1 | 13 giorni | 90 | 45 | 75 | 0.14 - 0.2 A | Morsetti a vite | A scatto, a vite | 690 | -20 | +60 | ||
- | 87.13 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 90 | 45 | 75 | 0.14 - 0.2 A | Morsetti a vite | A scatto, a vite | 690 | -20 | +60 | |
- | 82.91 € | 1 | 12 giorni | 90 | 45 | 75 | 0.18 - 0.25 A | Morsetti a vite | A scatto, a vite | 690 | -20 | +60 | ||
- | 87.13 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 90 | 45 | 75 | 0.22 - 0.32 A | Morsetti a vite | A scatto, a vite | 690 | -20 | +60 | |
- | 82.91 € | 1 | 12 giorni | 90 | 45 | 75 | 0.28 - 0.4 A | Morsetti a vite | A scatto, a vite | 690 | -20 | +60 | ||
- | 87.13 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 90 | 45 | 75 | 0.35 - 0.5 A | Morsetti a vite | A scatto, a vite | 690 | -20 | +60 | |
- | 87.39 € | 1 | 13 giorni | 90 | 45 | 75 | 0.55 - 0.8 A | Morsetti a vite | A scatto, a vite | 690 | -20 | +60 | ||
- | 87.39 € | 1 | 12 giorni | 90 | 45 | 75 | 0.7 - 1 A | Morsetti a vite | A scatto, a vite | 690 | -20 | +60 | ||
- | 95.85 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 90 | 45 | 75 | 0.9 - 1.25 A | Morsetti a vite | A scatto, a vite | 690 | -20 | +60 | |
- | 91.87 € | 1 | 12 giorni | 90 | 45 | 75 | 1.1 - 1.6 A | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | -20 | +60 | ||
- | 94.11 € | 1 | 13 giorni | 90 | 45 | 75 | 1.4 - 2 A | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | -20 | +60 | ||
- | 102.39 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 90 | 45 | 75 | 1.8 - 2.5 A | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | -20 | +60 | |
- | 95.85 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 90 | 45 | 75 | 2.2 - 3.2 A | Morsetti a vite | A scatto, a vite | 690 | -20 | +60 | |
- | 95.85 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 90 | 45 | 75 | 2.8 - 4 A | Morsetti a vite | A scatto, a vite | 690 | -20 | +60 | |
- | 94.11 € | 1 | 12 giorni | 90 | 45 | 75 | 3.5 - 5 A | Morsetti a vite | A scatto, a vite | 690 | -20 | +60 | ||
- | 98.04 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 90 | 45 | 75 | 4.5 - 6.3 A | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | -20 | +60 | |
- | 94.11 € | 1 | 13 giorni | 90 | 45 | 75 | 5.5 - 8 A | Morsetti a vite | A scatto, a vite | 690 | -20 | +60 | ||
- | 108.93 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 90 | 45 | 75 | 7 - 10 A | Morsetti a vite | A scatto, a vite | 690 | -20 | +60 | |
- | 114.37 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 90 | 45 | 75 | 9 - 12.5 A | Morsetti a vite | A scatto, a vite | 690 | -20 | +60 | |
- | 102.39 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 90 | 45 | 75 | 10 - 16 A | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | -20 | +60 | |
62.87 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 97 | 45 | 97 | 0.45 - 0.63 A | Morsetti a vite | Guida DIN | - | -20 | +60 | ||
67.21 € | 1 | 3 giorni | 97 | 45 | 97 | 0.7 - 1 A | Morsetti a vite | Guida DIN | - | -20 | +60 | |||
67.21 € | 1 | 3 giorni | 97 | 45 | 97 | 0.9 - 1.25 A | Morsetti a vite | Guida DIN | - | -20 | +60 | |||
67.21 € | 1 | 3 giorni | 97 | 45 | 97 | 1.1 - 1.6 A | Morsetti a vite | Guida DIN | - | -20 | +60 | |||
69.45 € | 1 | 3 giorni | 97 | 45 | 97 | 1.4 - 2 A | Morsetti a vite | Guida DIN | - | -20 | +60 | |||
67.21 € | 1 | 3 giorni | 97 | 45 | 97 | 2.2 - 3.2 A | Morsetti a vite | Guida DIN | - | -20 | +60 | |||
73.93 € | 1 | 5 giorni | 97 | 45 | 97 | 2.8 - 4 A | Morsetti a vite | Guida DIN | - | -20 | +60 | |||
73.93 € | 1 | 3 giorni | 97 | 45 | 97 | 4.5 - 6.3 A | Morsetti a vite | Guida DIN | - | -20 | +60 | |||
73.93 € | 1 | 3 giorni | 97 | 45 | 97 | 5.5 - 8 A | Morsetti a vite | Guida DIN | - | -20 | +60 | |||
78.43 € | 1 | 3 giorni | 97 | 45 | 97 | 7 - 10 A | Morsetti a vite | Guida DIN | - | -20 | +60 | |||
82.77 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 97 | 45 | 97 | 9 - 12.5 A | Morsetti a vite | Guida DIN | - | -20 | +60 | ||
- | 71.55 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 97 | 45 | 97 | 0.11 - 0.16 A | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | -20 | +60 | |
- | 76.17 € | 1 | 13 giorni | 97 | 45 | 97 | 0.11 - 0.16 A | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | -20 | +60 | ||
- | 80.60 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 106 | 45 | 97 | 0.11 - 0.16 A | Terminale a molla | A scatto, a vite | - | -20 | +60 | |
- | 60.69 € | 1 | 98 giorni | 97 | 45 | 97 | 0.11 - 0.16 A | Terminale ad anello | A scatto, a vite | - | -20 | +60 | ||
- | 80.60 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 97 | 45 | 97 | 0.14 - 0.2 A | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | -20 | +60 | |
- | 62.87 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 106 | 45 | 97 | 0.14 - 0.2 A | Terminale a molla | A scatto, a vite | - | -20 | +60 | |
- | 80.60 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 106 | 45 | 97 | 0.14 - 0.2 A | Terminale a molla | A scatto, a vite | - | -20 | +60 | |
- | 62.87 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 97 | 45 | 97 | 0.14 - 0.2 A | Terminale ad anello | A scatto, a vite | - | -20 | +60 | |
- | 62.87 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 97 | 45 | 97 | 0.18 - 0.25 A | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | -20 | +60 | |
- | 60.49 € | 1 | 13 giorni | 106 | 45 | 97 | 0.18 - 0.25 A | Terminale a molla | A scatto, a vite | - | -20 | +60 | ||
- | 62.87 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 97 | 45 | 97 | 0.18 - 0.25 A | Terminale ad anello | A scatto, a vite | - | -20 | +60 | |
- | 60.49 € | 1 | 13 giorni | 97 | 45 | 97 | 0.22 - 0.32 A | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | -20 | +60 |
Loading...
Numero di poli | 3 | Tensione di commutazione (max.)(V AC) | 690 V AC | Misura telaio | S00 |
---|---|---|---|---|---|
IP nominale | IP20 | Tipo prodotto | Interruttore |
Configura
Proprietà di base
Dimensione altezza(mm)
Larghezza(mm)
Dimensione profondità(mm)
Intervallo di regolazione (amperaggio)
Attacco (componenti)
Tipo di montaggio (relè)
Tensione di esercizio(V)
Temperatura ambiente (min.)(°C)
Temperatura ambiente (max.)(°C)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali