Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione altezza (mm) | Attacco (componenti) | Temperatura ambiente (min.) (°C) | Temperatura ambiente (max.) (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.07 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 97 | Morsetti a vite | -20 | +60 | |
69.37 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 106 | Terminale a molla | -20 | +60 | |
74.07 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 97 | Morsetti a vite | -20 | +60 | |
74.07 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 97 | Morsetti a vite | -20 | +60 | |
67.20 € | 1 | 13 giorni | 106 | Terminale a molla | -20 | +60 | ||
74.07 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 97 | Morsetti a vite | - | - | |
71.55 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 106 | Terminale a molla | -20 | +60 | |
71.55 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 106 | Terminale a molla | -20 | +60 | |
74.07 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 97 | Morsetti a vite | -20 | +60 | |
71.55 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 106 | Terminale a molla | -20 | +60 | |
74.07 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 97 | Morsetti a vite | -20 | +60 | |
71.55 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 106 | Terminale a molla | - | - | |
74.07 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 97 | Morsetti a vite | -20 | +60 | |
78.43 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 106 | Terminale a molla | -20 | +60 | |
80.60 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 97 | Morsetti a vite | - | - | |
78.43 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 106 | Terminale a molla | -20 | +60 | |
78.43 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 97 | Morsetti a vite | - | - | |
78.43 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 106 | Terminale a molla | -20 | +60 | |
80.60 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 97 | Morsetti a vite | - | - | |
80.60 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 106 | Terminale a molla | -20 | +60 | |
80.60 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 97 | Morsetti a vite | - | - | |
80.60 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 106 | Terminale a molla | -20 | +60 | |
80.60 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 97 | Morsetti a vite | - | - | |
80.60 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 106 | Terminale a molla | - | - | |
80.60 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 97 | Morsetti a vite | - | - | |
80.60 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 106 | Terminale a molla | -20 | +60 | |
80.60 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 97 | Morsetti a vite | - | - | |
80.60 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 106 | Terminale a molla | -20 | +60 | |
80.60 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 97 | Morsetti a vite | - | - | |
80.60 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 106 | Terminale a molla | -20 | +60 | |
80.60 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 106 | Terminale a molla | - | - | |
89.32 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 97 | Morsetti a vite | - | - | |
84.96 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 106 | Terminale a molla | -20 | +60 | |
89.32 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 97 | Morsetti a vite | - | - | |
84.96 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 106 | Terminale a molla | -20 | +60 | |
89.32 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 97 | Morsetti a vite | - | - | |
84.96 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 106 | Terminale a molla | - | - |
Loading...
Numero di poli | 3 | Larghezza(mm) | 45 | Dimensione profondità(mm) | 97 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione di commutazione (max.)(V AC) | 690 V AC | Misura telaio | S00 | IP nominale | IP20 |
Tipo di montaggio (relè) | A scatto, a vite | Tipo prodotto | Interruttore |
Configura
Proprietà di base
Dimensione altezza(mm)
Attacco (componenti)
Temperatura ambiente (min.)(°C)
Temperatura ambiente (max.)(°C)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali