Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Intervallo di regolazione (amperaggio) | |
---|---|---|---|---|---|
145.65 € | 1 | 13 giorni | 0,16 A (max.) | ||
145.65 € | 1 | 13 giorni | 0,2 A (max.) | ||
145.65 € | 1 | 12 giorni | 0,25 A (max.) | ||
145.65 € | 1 | 12 giorni | 0,32 A (max.) | ||
145.65 € | 1 | 12 giorni | 0,4 A (max.) | ||
145.65 € | 1 | 12 giorni | 0,5 A (max.) | ||
145.65 € | 1 | 13 giorni | 0,63 A (max.) | ||
145.65 € | 1 | 13 giorni | 0,8 A (max.) | ||
156.85 € | 1 | 13 giorni | 1 A (max.) | ||
156.85 € | 1 | 12 giorni | 1,25 A (max.) | ||
156.85 € | 1 | 12 giorni | 1,6 A (max.) | ||
156.85 € | 1 | 12 giorni | 2 A (max.) | ||
156.85 € | 1 | 13 giorni | 2,5 A (max.) | ||
145.65 € | 1 | 12 giorni | 3,2 A (max.) | ||
145.65 € | 1 | 13 giorni | 4 A (max.) | ||
156.85 € | 1 | 11 giorni | 5 A (max.) | ||
156.85 € | 1 | 13 giorni | 6,3 A (max.) | ||
156.85 € | 1 | 12 giorni | 8 A (max.) | ||
180.36 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 A (max.) | |
173.65 € | 1 | 12 giorni | 12,5 A (max.) | ||
180.36 € | 1 | 12 giorni | 16 A (max.) |
Loading...
Numero di poli | 3 | Dimensione altezza(mm) | 144 | Larghezza(mm) | 45 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione profondità(mm) | 97 | Tensione di commutazione (max.)(V AC) | 690 V AC | Misura telaio | S00 |
IP nominale | IP20 | Attacco (componenti) | Morsetti a vite | Tipo di montaggio (relè) | Guida DIN |
Tipo prodotto | Interruttore | Temperatura ambiente (min.)(°C) | -20 | Temperatura ambiente (max.)(°C) | +60 |
Configura
Proprietà di base
Intervallo di regolazione (amperaggio)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali