Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione altezza (mm) | Intervallo di regolazione (amperaggio) | Carico corrente (A) | Tensione di commutazione (max.) (V AC) | Attacco (componenti) | Temperatura ambiente (min.) (°C) | Temperatura ambiente (max.) (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.43 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 97 | 0.11 - 0.16 A | - | - | Morsetti a vite | -20 | +60 | |
93.68 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 97 | 0.11 - 0.16 A | - | - | Morsetti a vite | -20 | +60 | |
78.43 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 106 | 0.11 - 0.16 A | - | - | Terminale a molla | -20 | +60 | |
78.43 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 97 | 0.14 - 0.2 A | - | - | Morsetti a vite | -20 | +60 | |
93.68 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 97 | 0.14 - 0.2 A | - | - | Morsetti a vite | -20 | +60 | |
78.43 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 106 | 0.14 - 0.2 A | - | - | Terminale a molla | - | - | |
78.43 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 97 | 0.18 - 0.25 A | - | - | Morsetti a vite | -20 | +60 | |
89.63 € | 1 | 12 giorni | 97 | 0.18 - 0.25 A | - | - | Morsetti a vite | -20 | +60 | ||
78.43 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 106 | 0.18 - 0.25 A | - | - | Terminale a molla | -20 | +60 | |
78.43 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 97 | 0,32 A (max.) | 0.16 | 690 V AC | Morsetti a vite | -20 | +60 | |
93.68 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 97 | 0,32 A (max.) | - | - | Morsetti a vite | -20 | +60 | |
76.24 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 106 | 0,32 A (max.) | - | - | Terminale a molla | -20 | +60 | |
78.43 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 97 | 0.28 - 0.4 A | - | - | Morsetti a vite | -20 | +60 | |
93.68 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 97 | 0.28 - 0.4 A | - | - | Morsetti a vite | -20 | +60 | |
78.43 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 106 | 0.28 - 0.4 A | - | - | Terminale a molla | -20 | +60 | |
78.43 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 97 | 0,5 A (max.) | - | - | Morsetti a vite | -20 | +60 | |
93.68 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 97 | 0,5 A (max.) | 0.32 | 690 V AC | Morsetti a vite | -20 | +60 | |
76.17 € | 1 | 12 giorni | 106 | 0,5 A (max.) | - | - | Terminale a molla | -20 | +60 | ||
82.77 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 97 | 0.45 - 0.63 A | 0.5 | 690 V AC | Morsetti a vite | -20 | +60 | |
91.87 € | 1 | 13 giorni | 97 | 0.45 - 0.63 A | - | - | Morsetti a vite | -20 | +60 | ||
73.93 € | 1 | 12 giorni | 106 | 0.45 - 0.63 A | - | - | Terminale a molla | -20 | +60 | ||
78.43 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 97 | 0.55 - 0.8 A | 16 | 690 V AC | Morsetti a vite | -20 | +60 | |
93.68 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 97 | 0.55 - 0.8 A | - | - | Morsetti a vite | -20 | +60 | |
78.43 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 106 | 0.55 - 0.8 A | - | - | Terminale a molla | -20 | +60 | |
80.60 € | 1 | 11 giorni | 97 | 0.7 - 1 A | 12.5 | 690 V AC | Morsetti a vite | -20 | +60 | ||
98.04 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 97 | 0.7 - 1 A | - | - | Morsetti a vite | -20 | +60 | |
82.77 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 106 | 0.7 - 1 A | - | - | Terminale a molla | -20 | +60 | |
82.77 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 97 | 0.9 - 1.25 A | 12.5 | 690 V AC | Morsetti a vite | -20 | +60 | |
98.04 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 97 | 0.9 - 1.25 A | - | - | Morsetti a vite | -20 | +60 | |
82.77 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 106 | 0.9 - 1.25 A | - | - | Terminale a molla | -20 | +60 | |
80.60 € | 1 | 13 giorni | 97 | 1.1 - 1.6 A | 5 | 690 V AC | Morsetti a vite | -20 | +60 | ||
98.04 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 97 | 1.1 - 1.6 A | - | - | Morsetti a vite | -20 | +60 | |
82.77 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 106 | 1.1 - 1.6 A | 1.6 | 690 V AC | Terminale a molla | -20 | +60 | |
78.43 € | 1 | 13 giorni | 97 | 1.4 - 2 A | 4 | 690 V AC | Morsetti a vite | -20 | +60 | ||
98.04 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 97 | 1.4 - 2 A | - | - | Morsetti a vite | -20 | +60 | |
82.77 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 106 | 1.4 - 2 A | 1.25 | 690 V AC | Terminale a molla | -20 | +60 | |
80.60 € | 1 | 12 giorni | 97 | 2,5 A (max.) | 3.2 | 690 V AC | Morsetti a vite | -20 | +60 | ||
98.04 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 97 | 2,5 A (max.) | 0.25 | 690 V AC | Morsetti a vite | -20 | +60 | |
82.77 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 106 | 2,5 A (max.) | - | - | Terminale a molla | -20 | +60 | |
78.43 € | 1 | 12 giorni | 97 | 2.2 - 3.2 A | 2.5 | 690 V AC | Morsetti a vite | -20 | +60 | ||
94.11 € | 1 | 12 giorni | 97 | 2.2 - 3.2 A | - | - | Morsetti a vite | -20 | +60 | ||
80.67 € | 1 | 13 giorni | 106 | 2.2 - 3.2 A | 1 | 690 V AC | Terminale a molla | -20 | +60 | ||
82.77 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 97 | 4 A (max.) | 10 | 690 V AC | Morsetti a vite | -20 | +60 | |
82.77 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 106 | 4 A (max.) | - | 690 V AC | Terminale a molla | -20 | +60 | |
78.43 € | 1 | 12 giorni | 97 | 5 A (max.) | 8 | 690 V AC | Morsetti a vite | -20 | +60 | ||
82.77 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 106 | 5 A (max.) | 0.63 | 690 V AC | Terminale a molla | -20 | +60 | |
89.32 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 97 | 4.5 - 6.3 A | 8 | 690 V AC | Morsetti a vite | -20 | +60 | |
98.04 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 97 | 4.5 - 6.3 A | 2 | 690 V AC | Morsetti a vite | -20 | +60 | |
80.67 € | 1 | 13 giorni | 106 | 4.5 - 6.3 A | 0.25 | 690 V AC | Terminale a molla | -20 | +60 | ||
82.77 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 97 | 5.5 - 8 A | 1 | 690 V AC | Morsetti a vite | -20 | +60 | |
98.04 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 97 | 5.5 - 8 A | - | - | Morsetti a vite | -20 | +60 | |
82.77 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 106 | 5.5 - 8 A | - | - | Terminale a molla | -20 | +60 | |
91.49 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 97 | 7 - 10 A | - | - | Morsetti a vite | -20 | +60 | |
106.75 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 97 | 7 - 10 A | 0.2 | 690 V AC | Morsetti a vite | -20 | +60 | |
91.49 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 106 | 7 - 10 A | 0.32 | 690 V AC | Terminale a molla | -20 | +60 | |
91.49 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 97 | 9 - 12.5 A | 0.8 | 690 V AC | Morsetti a vite | -20 | +60 | |
106.75 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 97 | 9 - 12.5 A | - | - | Morsetti a vite | -20 | +60 | |
91.49 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 106 | 9 - 12.5 A | - | - | Terminale a molla | -20 | +60 | |
91.49 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 97 | 10 - 16 A | 0.63 | 690 V AC | Morsetti a vite | -20 | +60 | |
106.75 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 97 | 10 - 16 A | - | - | Morsetti a vite | -20 | +60 |
Loading...
Numero di poli | 3 | Larghezza(mm) | 45 | Dimensione profondità(mm) | 97 |
---|---|---|---|---|---|
Misura telaio | S00 | IP nominale | IP20 | Tipo di montaggio (relè) | Guida DIN |
Tipo prodotto | Interruttore |
Configura
Proprietà di base
Dimensione altezza(mm)
Intervallo di regolazione (amperaggio)
Carico corrente(A)
Tensione di commutazione (max.)(V AC)
Attacco (componenti)
Temperatura ambiente (min.)(°C)
Temperatura ambiente (max.)(°C)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali