Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Intervallo di regolazione (amperaggio) | Tipo di montaggio (relè) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
252.09 € | 1 | 3 giorni | 55 | 54 - 65 A | Guida DIN | |||
280.11 € | 1 | 13 giorni | 55 | 62 - 73 A | Guida DIN | |||
213.16 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 55 | 28 - 36 A | Guida DIN | ||
296.92 € | 1 | 13 giorni | 55 | 70 - 80 A | Guida DIN | |||
212.88 € | 1 | 12 giorni | 55 | 32 - 40 A | Guida DIN | |||
262.35 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 55 | 42 - 52 A | Guida DIN | ||
256.88 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 55 | 49 - 59 A | Guida DIN | ||
- | 163.96 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 55 | 14 - 20 A | A scatto, a vite | |
- | 185.83 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 55 | 14 - 20 A | A scatto, a vite | |
- | 218.63 € | 1 | Disponibile | 18 giorni | 55 | 14 - 20 A | A scatto, a vite | |
- | 218.48 € | 1 | 17 giorni | 55 | 14 - 20 A | A scatto, a vite | ||
- | 207.68 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 55 | 18 - 25 A | A scatto, a vite | |
- | 240.48 € | 1 | Disponibile | 18 giorni | 55 | 18 - 25 A | A scatto, a vite | |
- | 256.88 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 55 | 18 - 25 A | A scatto, a vite | |
- | 196.75 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 55 | 22 - 32 A | A scatto, a vite | |
- | 207.68 € | 1 | 12 giorni | 55 | 22 - 32 A | A scatto, a vite | ||
- | 256.88 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 55 | 22 - 32 A | A scatto, a vite | |
- | 273.28 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 55 | 22 - 32 A | A scatto, a vite | |
- | 322.48 € | 1 | Disponibile | 18 giorni | 55 | 54 - 65 A | A scatto, a vite | |
- | 337.79 € | 1 | Disponibile | 18 giorni | 55 | 54 - 65 A | A scatto, a vite | |
- | 240.48 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 55 | 28 - 36 A | A scatto, a vite | |
- | 267.81 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 55 | 28 - 36 A | A scatto, a vite | |
- | 263.29 € | 1 | 17 giorni | 55 | 28 - 36 A | A scatto, a vite | ||
- | 337.79 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 55 | 70 - 80 A | A scatto, a vite | |
- | 163.96 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 55 | 9.5 - 14 A | A scatto, a vite | |
- | 185.83 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 55 | 9.5 - 14 A | A scatto, a vite | |
- | 218.63 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 55 | 9.5 - 14 A | A scatto, a vite | |
- | 235.01 € | 1 | Disponibile | 18 giorni | 55 | 9.5 - 14 A | A scatto, a vite | |
- | 163.96 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 55 | 12 - 17 A | A scatto, a vite | |
- | 185.83 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 55 | 12 - 17 A | A scatto, a vite | |
- | 218.63 € | 1 | Disponibile | 18 giorni | 55 | 12 - 17 A | A scatto, a vite | |
- | 240.48 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 55 | 32 - 40 A | A scatto, a vite | |
- | 283.12 € | 1 | Disponibile | 18 giorni | 55 | 32 - 40 A | A scatto, a vite | |
- | 300.61 € | 1 | Disponibile | 18 giorni | 55 | 32 - 40 A | A scatto, a vite | |
- | 262.35 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 55 | 35 - 45 A | A scatto, a vite | |
- | 304.99 € | 1 | Disponibile | 18 giorni | 55 | 35 - 45 A | A scatto, a vite | |
- | 296.92 € | 1 | 18 giorni | 55 | 35 - 45 A | A scatto, a vite | ||
- | 289.68 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 55 | 42 - 52 A | A scatto, a vite | |
- | 315.92 € | 1 | Disponibile | 18 giorni | 55 | 42 - 52 A | A scatto, a vite | |
- | 322.48 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 55 | 42 - 52 A | A scatto, a vite | |
- | 278.76 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 55 | 49 - 59 A | A scatto, a vite | |
- | 322.48 € | 1 | Disponibile | 18 giorni | 55 | 49 - 59 A | A scatto, a vite | |
- | 337.79 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 55 | 49 - 59 A | A scatto, a vite | |
- | 251.40 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 55 | 14 - 20 A | A scatto, a vite | |
- | 267.81 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 55 | 14 - 20 A | A scatto, a vite | |
- | 289.68 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 55 | 18 - 25 A | A scatto, a vite | |
- | 300.61 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 55 | 18 - 25 A | A scatto, a vite | |
- | 322.48 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 55 | 22 - 32 A | A scatto, a vite | |
- | 392.44 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 55 | 54 - 65 A | A scatto, a vite | |
- | 414.29 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 55 | 54 - 65 A | A scatto, a vite | |
- | 464.59 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 55 | 62 - 73 A | A scatto, a vite | |
- | 304.99 € | 1 | 12 giorni | 55 | 28 - 36 A | A scatto, a vite | ||
- | 486.44 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 55 | 70 - 80 A | A scatto, a vite | |
- | 251.40 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 55 | 9.5 - 14 A | A scatto, a vite | |
- | 267.81 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 55 | 9.5 - 14 A | A scatto, a vite | |
- | 229.55 € | 1 | 12 giorni | 55 | 12 - 17 A | A scatto, a vite | ||
- | 267.81 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 55 | 12 - 17 A | A scatto, a vite | |
- | 348.72 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 55 | 32 - 40 A | A scatto, a vite | |
- | 366.21 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 55 | 32 - 40 A | A scatto, a vite | |
- | 381.51 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 55 | 35 - 45 A | A scatto, a vite |
Loading...
Dimensione altezza(mm) | 140 | Dimensione profondità(mm) | 149 | Tensione di commutazione (max.)(V AC) | 690 V AC |
---|---|---|---|---|---|
Misura telaio | S2 | IP nominale | IP20 | Attacco (componenti) | Morsetti a vite |
Tipo prodotto | Interruttore | Temperatura ambiente (min.)(°C) | -20 | Temperatura ambiente (max.)(°C) | +60 |
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Intervallo di regolazione (amperaggio)
Tipo di montaggio (relè)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali