Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|
158.49 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | |
185.83 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | |
196.75 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | |
262.35 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | |
294.05 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | |
213.16 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | |
311.55 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | |
158.49 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | |
158.49 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | |
256.88 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | |
262.35 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | |
262.35 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | |
240.48 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | |
278.76 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | |
300.61 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | |
388.07 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | |
431.79 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | |
322.48 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | |
447.09 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | |
240.48 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | |
240.48 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | |
344.33 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | |
377.13 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | |
381.51 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | |
388.07 € | 1 | Disponibile | 12 giorni |
Loading...
Numero di poli | 3 | Dimensione altezza(mm) | 140 | Larghezza(mm) | 55 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione profondità(mm) | 149 | Tensione di commutazione (max.)(V AC) | 690 V AC | Misura telaio | S2 |
IP nominale | IP20 | Attacco (componenti) | Morsetti a vite | Tipo di montaggio (relè) | A scatto, a vite |
Tipo prodotto | Interruttore | Temperatura ambiente (min.)(°C) | -20 | Temperatura ambiente (max.)(°C) | +60 |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali