Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Intervallo di regolazione (amperaggio) | |
---|---|---|---|---|---|---|
315.92 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | - | 28 - 40 A | |
315.92 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | - | 28 - 40 A | |
300.61 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | - | 36 - 50 A | |
315.92 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | - | 36 - 50 A | |
300.61 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | - | 45 - 63 A | |
315.92 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | - | 45 - 63 A | |
333.41 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | - | 57 - 75 A | |
344.33 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | - | 57 - 75 A | |
381.51 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | - | 80 - 100 A | |
403.37 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | - | 80 - 100 A | |
355.27 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | - | 65 - 84 A | |
370.57 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | - | 65 - 84 A | |
355.27 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | - | 75 - 93 A | |
370.57 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | - | 75 - 93 A | |
447.09 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | - | 28 - 40 A | |
490.83 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | - | 28 - 40 A | |
447.09 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | - | 36 - 50 A | |
447.09 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | - | 45 - 63 A | |
490.83 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | - | 45 - 63 A | |
486.44 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | - | 57 - 75 A | |
519.24 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | - | 57 - 75 A | |
530.17 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | - | 80 - 100 A | |
556.40 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | - | 80 - 100 A | |
508.32 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | - | 65 - 84 A | |
534.55 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | - | 65 - 84 A | |
508.32 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | - | 75 - 93 A | |
534.55 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | - | 75 - 93 A | |
497.37 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 90 | 28 - 40 A | |
497.37 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 90 | 36 - 50 A | |
519.24 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 90 | 45 - 63 A | |
545.48 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 90 | 57 - 75 A | |
584.83 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 90 | 80 - 100 A | |
562.97 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 90 | 65 - 84 A | |
562.97 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 90 | 75 - 93 A |
Loading...
Numero di poli | 3 | Dimensione altezza(mm) | 165 | Dimensione profondità(mm) | 176 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione di commutazione (max.)(V AC) | 690 V AC | Misura telaio | S3 | IP nominale | IP20 |
Attacco (componenti) | Morsetti a vite | Tipo di montaggio (relè) | A scatto, a vite | Tipo prodotto | Interruttore |
Temperatura ambiente (min.)(°C) | -20 | Temperatura ambiente (max.)(°C) | +60 |
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Intervallo di regolazione (amperaggio)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali