Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Compatibile con (dettagli) | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Tensione di esercizio (V) | Caratteristiche di disinnesto | Capacità di spegnimento (kA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162.45 € | 1 | 13 giorni | Grigio | SENTRON | 8 | 230, 400 | 440 | C | 10 | ||
162.45 € | 1 | 18 giorni | - | - | - | - | - | - | - | ||
169.43 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | Grigio | SENTRON | 16 | 230, 400 | 440 | C | 10 | |
162.45 € | 1 | 17 giorni | Grigio | SENTRON | 25 | 230, 400 | 440 | B | 10 | ||
162.45 € | 1 | 13 giorni | Grigio | SENTRON | 13 | 230, 400 | 440 | C | 10 | ||
128.84 € | 1 | 13 giorni | - | - | - | - | - | - | - | ||
162.45 € | 1 | 3 giorni | Grigio | SENTRON | 6 | 230, 400 | 440 | B | 10 | ||
128.84 € | 1 | 13 giorni | - | - | - | - | - | - | - | ||
153.03 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | Grigio | SENTRON | 25 | 230, 400 | 440 | C | 10 | |
128.84 € | 1 | 21 giorni | Grigio | SENTRON | 50 | 230, 400 | 440 | C | 10 | ||
145.65 € | 1 | 13 giorni | - | - | - | - | - | - | - | ||
162.45 € | 1 | 21 giorni | Grigio | SENTRON | 3 | 230, 400 | 440 | C | 10 | ||
162.45 € | 1 | 18 giorni | Grigio | SENTRON | 0.3 | 230, 400 | 440 | C | 10 | ||
123.24 € | 1 | 12 giorni | Grigio | SENTRON | 10 | 230, 400 | 440 | B | 10 | ||
145.65 € | 1 | 12 giorni | - | - | - | - | - | - | - | ||
128.84 € | 1 | 22 giorni | Grigio | SENTRON | 40 | 230, 400 | 440 | B | 10 | ||
145.65 € | 1 | 13 giorni | Grigio | SENTRON | 2 | 230, 400 | 440 | C | 10 | ||
134.44 € | 1 | 22 giorni | Grigio | SENTRON | 63 | 230, 400 | 440 | B | 10 | ||
162.45 € | 1 | 13 giorni | Grigio | SENTRON | 16 | 230, 400 | 440 | B | 10 | ||
140.04 € | 1 | 22 giorni | Grigio | SENTRON | 40 | 230, 400 | 440 | C | 10 | ||
168.05 € | 1 | 12 giorni | Grigio | SENTRON | 10 | 230, 400 | 440 | C | 10 | ||
151.25 € | 1 | 22 giorni | Grigio | SENTRON | 13 | 230, 400 | 440 | B | 10 | ||
196.07 € | 1 | 13 giorni | Grigio | SENTRON | 50 | 230, 400 | 440 | B | 10 | ||
173.65 € | 1 | 21 giorni | Grigio | SENTRON | 6 | 230, 400 | 440 | C | 10 | ||
218.48 € | 1 | 12 giorni | - | - | - | - | - | - | - | ||
196.07 € | 1 | 21 giorni | Grigio | SENTRON | 0.5 | 230, 400 | 440 | C | 10 | ||
252.09 € | 1 | 13 giorni | Grigio | SENTRON | 20 | 230, 400 | 440 | C | 10 |
Loading...
Numero di poli | 2 | Dimensione altezza(mm) | 90 | Larghezza(mm) | 36 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione profondità(mm) | 76 | Tipo prodotto | Interruttore |
Configura
Proprietà di base
Colore
Compatibile con (dettagli)
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V)
Tensione di esercizio(V)
Caratteristiche di disinnesto
Capacità di spegnimento(kA)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali