Interruttore corrente universale 880 V

Interruttore corrente universale 880 V

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Interruttore corrente universale 880 V
  • Interruttore corrente universale 880 V

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
5SY54017
5SY54027
5SY54037
5SY54047
5SY54057
5SY54066
5SY54067
5SY54087
5SY54106
5SY54107
5SY54136
5SY54137
5SY54157
5SY54166
5SY54167
5SY54206
5SY54207
5SY54256
5SY54257
5SY54327
5SY54406
5SY54507
5SY54636
5SY54637
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corrente nominale
(A)
Caratteristiche di disinnesto

308.12 €

1 38 giorni 1C

308.12 €

1 39 giorni 2C

308.12 €

1 39 giorni 3C

308.12 €

1 39 giorni 4C

308.12 €

1 39 giorni 0.5B

207.27 €

1 39 giorni 6-

308.12 €

1 38 giorni 6C

308.12 €

1 38 giorni 8B

190.47 €

1 38 giorni 10C

274.49 €

1 39 giorni 10C

190.47 €

1 39 giorni 13C

274.49 €

1 38 giorni 13B

308.12 €

1 98 giorni 1.6B

184.87 €

1 39 giorni 16B

274.49 €

1 21 giorni 16B

207.27 €

1 39 giorni 20C

274.49 €

1 39 giorni 20C

212.88 €

1 38 giorni 25C

308.12 €

1 39 giorni 25B

308.12 €

1 39 giorni 32C

263.29 €

1 39 giorni 40C

413.44 €

1 39 giorni 50B

352.95 €

1 39 giorni 63B

480.67 €

1 39 giorni 63C

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli 4 Dimensione altezza(mm) 90 Dimensione profondità(mm) 76
Colore Grigio Compatibile con (dettagli) SENTRON Tensione nominale(V) 230, 400
Tensione di esercizio(V) 440 Tipo prodotto Interruttore Capacità di spegnimento(kA) 10

Supporto tecnico