Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli | Larghezza (mm) | Intervallo di regolazione (amperaggio) | Tensione di commutazione (max.) (V DC/AC) | Tipo OCR | Classificazione della capacità di interruzione | Attacco (componenti) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162.45 € | 1 | 98 giorni | 1 pin | 25.4 | 100 - 100 A | 415 | TM210 | S | Morsetto | |||
290.20 € | 1 | 11 giorni | 2 pin | 50.8 | 100 - 100 A | 415 | TM210 | S | Morsetto | |||
330.53 € | 1 | 11 giorni | 3 pin | 76.2 | 100 - 100 A | 690 | TM210 | S | Morsetto | |||
352.95 € | 1 | 12 giorni | 3 pin | 76.2 | 70 - 100 A | 690 | TM220 | S | Morsetto | |||
391.04 € | 1 | 11 giorni | 3 pin | 76.2 | 70 - 100 A | 690 | TM240 | S | Morsetto | |||
252.09 € | 1 | 98 giorni | 1 pin | 25.4 | 125 - 125 A | 415 | TM210 | S | Morsetto | |||
509.80 € | 1 | 11 giorni | 3 pin | 76.2 | 125 - 125 A | 690 | TM210 | S | Morsetto | |||
554.63 € | 1 | 12 giorni | 3 pin | 76.2 | 88 - 125 A | 690 | TM220 | S | Morsetto | |||
610.64 € | 1 | 12 giorni | 3 pin | 76.2 | 88 - 125 A | 690 | TM240 | S | Morsetto | |||
- | 151.25 € | 1 | 11 giorni | 1 pin | 25.4 | 100 - 100 A | 415 | TM210 | S | Viti | ||
- | 424.65 € | 1 | 12 giorni | 4 pin | 101.6 | 100 - 100 A | 690 | TM210 | S | Morsetto | ||
- | 330.53 € | 1 | 12 giorni | 3 pin | 76.2 | 70 - 100 A | 690 | TM220 | S | Viti | ||
- | 420.17 € | 1 | 11 giorni | 4 pin | 101.6 | 70 - 100 A | 690 | TM220 | S | Viti | ||
- | 458.27 € | 1 | 11 giorni | 4 pin | 101.6 | 70 - 100 A | 690 | TM220 | S | Morsetto | ||
- | 364.15 € | 1 | 11 giorni | 3 pin | 76.2 | 70 - 100 A | 690 | TM240 | S | Viti | ||
- | 469.47 € | 1 | 11 giorni | 4 pin | 101.6 | 70 - 100 A | 690 | TM240 | S | Viti | ||
- | 509.80 € | 1 | 12 giorni | 4 pin | 101.6 | 70 - 100 A | 690 | TM240 | S | Morsetto | ||
- | 408.96 € | 1 | 98 giorni | 4 pin | 101.6 | 100 - 100 A | 690 | TM210 | S | Viti | ||
- | 442.57 € | 1 | 98 giorni | 4 pin | 101.6 | 100 - 100 A | 690 | TM210 | S | Morsetto | ||
- | 442.57 € | 1 | 11 giorni | 4 pin | 101.6 | 70 - 100 A | 690 | TM220 | S | Viti | ||
- | 476.19 € | 1 | 98 giorni | 4 pin | 101.6 | 70 - 100 A | 690 | TM220 | S | Morsetto | ||
- | 525.49 € | 1 | 98 giorni | 4 pin | 101.6 | 70 - 100 A | 690 | TM240 | S | Morsetto | ||
- | 476.19 € | 1 | 12 giorni | 4 pin | 101.6 | 70 - 100 A | 690 | TM220 | S | Morsetto | ||
- | 521.01 € | 1 | 12 giorni | 4 pin | 101.6 | 70 - 100 A | 690 | TM240 | S | Morsetto | ||
296.92 € | 1 | 98 giorni | 1 pin | 25.4 | 160 - 160 A | 415 | TM210 | S | Morsetto | |||
536.69 € | 1 | 11 giorni | 3 pin | 76.2 | 160 - 160 A | 690 | TM210 | S | Morsetto | |||
644.25 € | 1 | 11 giorni | 3 pin | 76.2 | 112 - 160 A | 690 | TM220 | S | Morsetto | |||
- | 435.85 € | 1 | 98 giorni | 2 pin | 50.8 | 125 - 125 A | 415 | TM210 | S | Viti | ||
- | 487.40 € | 1 | 12 giorni | 3 pin | 76.2 | 125 - 125 A | 690 | TM210 | S | Viti | ||
- | 633.05 € | 1 | 12 giorni | 4 pin | 101.6 | 125 - 125 A | 690 | TM210 | S | Viti | ||
- | 666.67 € | 1 | 12 giorni | 4 pin | 101.6 | 125 - 125 A | 690 | TM210 | S | Morsetto | ||
- | 532.21 € | 1 | 12 giorni | 3 pin | 76.2 | 88 - 125 A | 690 | TM220 | S | Viti | ||
- | 722.69 € | 1 | 12 giorni | 4 pin | 101.6 | 88 - 125 A | 690 | TM220 | S | Morsetto | ||
- | 588.24 € | 1 | 11 giorni | 3 pin | 76.2 | 88 - 125 A | 690 | TM240 | S | Viti | ||
- | 760.79 € | 1 | 12 giorni | 4 pin | 101.6 | 88 - 125 A | 690 | TM240 | S | Viti | ||
- | 801.12 € | 1 | 12 giorni | 4 pin | 101.6 | 88 - 125 A | 690 | TM240 | S | Morsetto | ||
- | 745.09 € | 1 | 98 giorni | 4 pin | 101.6 | 88 - 125 A | 690 | TM220 | S | Morsetto | ||
- | 823.53 € | 1 | 98 giorni | 4 pin | 101.6 | 88 - 125 A | 690 | TM240 | S | Morsetto | ||
- | 655.47 € | 1 | 11 giorni | 4 pin | 101.6 | 125 - 125 A | 690 | TM210 | S | Viti | ||
- | 689.08 € | 1 | 98 giorni | 4 pin | 101.6 | 125 - 125 A | 690 | TM210 | S | Morsetto | ||
- | 745.09 € | 1 | 98 giorni | 4 pin | 101.6 | 88 - 125 A | 690 | TM220 | S | Morsetto | ||
- | 789.92 € | 1 | 11 giorni | 4 pin | 101.6 | 88 - 125 A | 690 | TM240 | S | Viti | ||
- | 823.53 € | 1 | 12 giorni | 4 pin | 101.6 | 88 - 125 A | 690 | TM240 | S | Morsetto | ||
- | 285.72 € | 1 | 98 giorni | 1 pin | 25.4 | 160 - 160 A | 415 | TM210 | S | Viti | ||
- | 559.11 € | 1 | 12 giorni | 3 pin | 76.2 | 160 - 160 A | 690 | TM210 | S | Viti | ||
- | 733.89 € | 1 | 12 giorni | 4 pin | 101.6 | 160 - 160 A | 690 | TM210 | S | Viti | ||
- | 771.99 € | 1 | 12 giorni | 4 pin | 101.6 | 160 - 160 A | 690 | TM210 | S | Morsetto | ||
- | 615.12 € | 1 | 12 giorni | 3 pin | 76.2 | 112 - 160 A | 690 | TM220 | S | Viti | ||
- | 794.40 € | 1 | 12 giorni | 4 pin | 101.6 | 112 - 160 A | 690 | TM220 | S | Viti | ||
- | 834.73 € | 1 | 12 giorni | 4 pin | 101.6 | 112 - 160 A | 690 | TM220 | S | Morsetto | ||
- | 682.35 € | 1 | 12 giorni | 3 pin | 76.2 | 112 - 160 A | 690 | TM240 | S | Viti | ||
- | 928.85 € | 1 | 11 giorni | 4 pin | 101.6 | 112 - 160 A | 690 | TM240 | S | Morsetto | ||
- | 801.12 € | 1 | 98 giorni | 4 pin | 101.6 | 160 - 160 A | 690 | TM210 | S | Morsetto | ||
- | 957.99 € | 1 | 98 giorni | 4 pin | 101.6 | 112 - 160 A | 690 | TM240 | S | Morsetto | ||
- | 801.12 € | 1 | 98 giorni | 4 pin | 101.6 | 160 - 160 A | 690 | TM210 | S | Morsetto | ||
- | 828.01 € | 1 | 12 giorni | 4 pin | 101.6 | 112 - 160 A | 690 | TM220 | S | Viti | ||
- | 868.35 € | 1 | 12 giorni | 4 pin | 101.6 | 112 - 160 A | 690 | TM220 | S | Morsetto | ||
- | 928.85 € | 1 | 11 giorni | 4 pin | 101.6 | 112 - 160 A | 690 | TM240 | S | Viti | ||
- | 957.99 € | 1 | 12 giorni | 4 pin | 101.6 | 112 - 160 A | 690 | TM240 | S | Morsetto | ||
- | 532.21 € | 1 | 12 giorni | 2 pin | 50.8 | 160 - 160 A | 415 | TM210 | M | Viti |
Loading...
Metodo di montaggio | Dimensioni fisse | Dimensione altezza(mm) | 130 | Dimensione profondità(mm) | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura min.(°C) | -25 | Temperatura max.(°C) | +70 | IP nominale | IP40 |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli
Larghezza(mm)
Intervallo di regolazione (amperaggio)
Tensione di commutazione (max.)(V DC/AC)
Tipo OCR
Classificazione della capacità di interruzione
Attacco (componenti)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali