Interruttore 3VA2 IEC telaio 1000 classe di capacità di interruzione H

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3VA25106HK320AA0
3VA25106HL320AA0
3VA25106HN420AA0
3VA25106JP320AA0
3VA25106JP420AA0
3VA25106KQ420AA0
3VA25806HM320AA0
3VA25806HM420AA0
3VA25806HN320AA0
3VA25806JP420AA0
3VA25806KQ420AA0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli Larghezza
(mm)
Intervallo di regolazione (amperaggio) Tipo OCR

4,413.44 €

1 98 giorni 3 pin210400 - 1000 AETU340

4,218.49 €

1 12 giorni 3 pin210400 - 1000 AETU320

5,495.80 €

1 12 giorni 4 pin280400 - 1000 AETU350

4,745.09 €

1 11 giorni 3 pin210400 - 1000 AETU550

5,970.87 €

1 98 giorni 4 pin280400 - 1000 AETU550

6,508.68 €

1 98 giorni 4 pin280400 - 1000 AETU860

3,523.81 €

1 11 giorni 3 pin210320 - 800 AETU330

4,379.83 €

1 11 giorni 4 pin280320 - 800 AETU330

3,113.72 €

1 11 giorni 3 pin210320 - 800 AETU350

4,442.57 €

1 98 giorni 4 pin280320 - 800 AETU550

5,014.00 €

1 12 giorni 4 pin280320 - 800 AETU860

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Dimensioni fisse Dimensione altezza(mm) 320 Dimensione profondità(mm) 120
Temperatura min.(°C) -25 Temperatura max.(°C) +70 Tensione di commutazione (max.)(V DC/AC) 690
IP nominale IP40 Classificazione della capacità di interruzione H Attacco (componenti) Viti

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico