Interruttore 3VA2 IEC telaio 630 classe di capacità di interruzione C (3VA24407HK420AA0)

Interruttore 3VA2 IEC telaio 630 classe di capacità di interruzione C 3VA24407HK420AA0

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Interruttore 3VA2 IEC telaio 630 classe di capacità di interruzione C 3VA24407HK420AA0
  • Interruttore 3VA2 IEC telaio 630 classe di capacità di interruzione C 3VA24407HK420AA0
  • Interruttore 3VA2 IEC telaio 630 classe di capacità di interruzione C 3VA24407HK420AA0
  • Interruttore 3VA2 IEC telaio 630 classe di capacità di interruzione C 3VA24407HK420AA0
  • Interruttore 3VA2 IEC telaio 630 classe di capacità di interruzione C 3VA24407HK420AA0
  • Interruttore 3VA2 IEC telaio 630 classe di capacità di interruzione C 3VA24407HK420AA0
  • Interruttore 3VA2 IEC telaio 630 classe di capacità di interruzione C 3VA24407HK420AA0
  • Interruttore 3VA2 IEC telaio 630 classe di capacità di interruzione C 3VA24407HK420AA0
  • Interruttore 3VA2 IEC telaio 630 classe di capacità di interruzione C 3VA24407HK420AA0
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 3VA24407HK420AA0

Marca: SIEMENS

Prezzo: 3,042.01

Tempi di consegna: 98 giorni


Dati Tecnici:

Numero di poli: 4 pin

Larghezza: 184 mm

Intervallo di regolazione (amperaggio): 160 - 400 A

Tipo OCR: ETU340


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3VA24407HK420AA0

Codice componente
3VA24407HK420AA0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli Larghezza
(mm)
Intervallo di regolazione (amperaggio) Tipo OCR

3,042.01 €

1 98 giorni 4 pin184160 - 400 AETU340

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Dimensioni fisse Dimensione altezza(mm) 248 Dimensione profondità(mm) 110
Temperatura min.(°C) -25 Temperatura max.(°C) +70 Tensione di commutazione (max.)(V DC/AC) 690
IP nominale IP40 Classificazione della capacità di interruzione C Attacco (componenti) Viti

Si trova sulla pagina di Interruttore 3VA2 IEC telaio 630 classe di capacità di interruzione C, il codice articolo è il seguente: 3VA24407HK420AA0.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3VA24407HK420AA0.

Tipologia prodotto

Codice componente
3VA24407HL320AA0
3VA24407HL420AA0
3VA24407HM320AA0
3VA24407HM420AA0
3VA24407HN320AA0
3VA24407HN420AA0
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Numero di poli Larghezza
(mm)
Intervallo di regolazione (amperaggio) Tipo OCR

2,262.19 €

1 13 giorni 3 pin138160 - 400 AETU320

3,042.01 €

1 98 giorni 4 pin184160 - 400 AETU320

2,537.81 €

1 98 giorni 3 pin138160 - 400 AETU330

3,315.40 €

1 4 giorni 4 pin184160 - 400 AETU330

2,448.17 €

1 13 giorni 3 pin138160 - 400 AETU350

3,288.52 €

1 98 giorni 4 pin184160 - 400 AETU350

Supporto tecnico