Unità di montaggio per sezionatori NH misura QSA (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EP22QSA063/125/160-OG

Codice componente
EP22QSA063/125/160-OG
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

71.18 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Piastra di montaggio Larghezza(mm) 250 Altezza(mm) 300
Profondità(mm) 145.5 Corrente nominale(A) 160 Con copertura vero
Numero di poli 4 Dimensioni della costruzione NH00 Numero di portafusibili delle lame dei coltelli 1
Commutazione in corso N-neutrale vero Numero di sezionatori a fusibili 1

Si trova sulla pagina di Unità di montaggio per sezionatori NH misura QSA, il codice articolo è il seguente: EP22QSA063/125/160-OG.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EP22QSA063/125/160-OG.

Supporto tecnico