Sgancio per guasto a terra

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NZM1-4-XFI30R
NZM1-4-XFI300R
NZM1-4-XFIR
NZM1-4-XFIU
NZM1-XFIR
NZM1-XFIU
NZM2-4-XFI
NZM2-4-XFI30
NZM2-4-XFIA
NZM2-4-XFIA30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50 HZ
(V)
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60 HZ
(V)
Ritardo regolabile Corrente di guasto nominale
(A)
Tensione di esercizio nominale max. Ue
(V)
Tempo di ritardo all'accensione max.
(ms)

796.17 €

1 5 giorni 200|415200|415falso0.03|0.0341530

796.17 €

1 30 giorni 200|415200|415falso0.3|0.3415300

1,332.89 €

1 7 giorni 200|415200|415vero0.03|341530

1,353.64 €

1 33 giorni 200|415200|415vero0.03|341530

1,195.17 €

1 5 giorni 200|415200|415vero0.03|341530

1,219.69 €

1 5 giorni 200|415200|415vero0.03|341530

1,737.56 €

1 6 giorni 280|6900|0vero0.1|3690100

1,737.56 €

1 32 giorni 280|6900|0falso0.03|0.0369030

3,356.25 €

1 4 giorni 50|40050|400vero0.3|1400100

3,356.25 €

1 22 giorni 50|40050|400falso0.03|0.0340030

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC(V) 0|0

Supporto tecnico