Morsettiera

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BPZ-KB-1/2/800-ALU
BPZ-KB-2/2/800-ALU
BPZ-KB-2/400-ALU
BPZ-KB-4/80
BPZ-KB-6/80-ALU
BPZ-KB-6/125
BPZ-KB-6/125-ALU
BPZ-KB-6/160-ALU
BPZ-KB-6/175-ALU
BPZ-KB-8/125
BPZ-KB-9/125
BPZ-KB-10/175
BPZ-KB-10/175-ALU
BPZ-KB-11/160
BPZ-KB-11/250
BPZ-KB-11/250-ALU
BPZ-KB-11/400
BPZ-KB-11/400-ALU
BPZ-KB-13/125
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Profondità
(mm)
Numero di poli Numero di posizioni morsetti per polo Sezione trasversale del conduttore solido (solido, a trefoli)
(mm²)
Max. corrente nominale
(A)
Sezione del conduttore flessibile (filamenti sottili) con manicotto terminale del cavo
(mm²)

84.77 €

1 5 giorni 7214580.51335|30080035|300

106.91 €

1 5 giorni 7214580.51435|30080035|300

77.61 €

1 5 giorni 44.410350.21350|24040035|185

15.03 €

1 34 giorni 2765.546.8172.5|16802.5|16

21.73 €

1 12 giorni 2765.546.8172.5|16802.5|16

26.70 €

1 4 giorni 2773.846.3172.5|351252.5|35

43.17 €

1 6 giorni 2773.846.3172.5|351252.5|35

61.58 €

1 31 giorni 35.192.150172.5|701602.5|70

124.32 €

1 21 giorni 80.17143172.5|701752.5|70

125.50 €

1 5 giorni 9874.5494181.5|351251.5|35

36.21 €

1 39 giorni 88.59348492.5|351252.5|35

49.38 €

1 63 giorni 4571431112.5|701752.5|70

58.53 €

1 63 giorni 4571431112.5|701752.5|70

174.04 €

1 6 giorni 160.48650.21122.5|501602.5|50

57.61 €

1 10 giorni 44.595.4491121.5|1202501.5|120

81.32 €

1 5 giorni 44.595.4491122.5|1202502.5|120

54.99 €

1 4 giorni 44.595.4491121.5|1854001.5|185

82.46 €

1 4 giorni 44.595.4491122.5|1854002.5|185

45.65 €

1 36 giorni 12693484132.5|351252.5|35

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Con guida N falso Con guida PE falso

Supporto tecnico